A500f/A700f アドバンスドスマートセンサー

状況モニタリングと早期火災検知のための固定式サーモグラフィカメラ

Flir A500fおよびA700fアドバンスドスマートセンサーサーマルカメラは、屋外状態監視および早期火災検知アプリケーション用の組み込みのオンカメラ分析およびアラーム機能が必要なユーザーにとって最適です。これらのカメラは、企業が資産を保護し、安全性を向上させ、稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを最小限に抑えるのに役立ちます。過酷な環境条件に耐えるように設計された保護ハウジングを特徴とするFlir A500f/A700fカメラは、比類のないサーモグラフィとエッジコンピューティングおよび産業用IoT(IIoT)を組み合わせ、新規または既存のネットワークに簡単に組み込めます。VMS統合では、サーマルストリームと可視ストリームを独立して、または同時に表示することができます。このカメラは、HMI/SCADAシステムへの追加、セットアップ、運用が容易で、自動化システムソリューションプロバイダーに有利なスタートを提供します。

保護ハウジングは、-30°Cから50°Cまでの温度に耐えることができ、厳しい環境条件や盗難に対して高いレベルの保護を提供します。
複数の通信および制御オプションにより、HMI/SCADA、ONVIF、Modbus、MQTT、REST API プロトコルを含む標準セキュリティおよび IIOT ソリューションへの統合が容易にできます。
最高 640 × 480 の熱解像度、遠隔電動フォーカス、FSX®(Flexible Scene Enhancement)テクノロジー、3種類の視野角が用意されているA500f/A700fカメラは、常に信頼性の高い測定が可能です。

仕様

ハイライト表示
デジタル入出力コネクタータイプ ハウジング内部端子台
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル出力目的 • アラームの機能として、外部デバイスに出力• 異常(NC)
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
エンコーディング ビデオストリーム:H.264、MPEG4、またはMJPEG放射測定ストリーム:圧縮JPEG-LS、FLIRラジオメトリック
イーサネットインターフェース 有線
ETSI|EMC EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 クラスB、FCC パート。15 クラスB
マウント 別途購入、柱と壁のアダプター搭載可能
F値 14°:1.5
24°:1.3
42°:1.1
80°:1.3
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
精度 ±2°C(±3.6°F)または計測値の ±2%(周囲温度 15°C~35°C(59° ~ 95°F)、対象物温度 0°C 超(32°F)
アラーム機能 選択した測定機能、デジタル入力、内部カメラ温度
アラーム出力 • デジタル出力• Eメール(SMTP)(プッシュ)• EtherNet/IP• ファイル転送(FTP)(プッシュ)• Modbus TCPサーバー(プル)• MQTT(プッシュ)• RESTful API上のクエリ(プル)• 画像またはビデオの保存
通信とデータ保存
RS-232 M8 Aコード、直接オンカメラのオス コネクタ、ハウジング内
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線
イーサネットコネクタータイプ IP67 定格 RJ45 ポート
イーサネットタイプ 10/100 Base-T
イーサネットプロトコル • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp (サーバー), FTP (クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング ビデオストリーム:H.264、MPEG4、またはMJPEG放射測定ストリーム:圧縮JPEG-LS、FLIRラジオメトリック
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ ハウジング内部端子台
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル入力目的 NUC、NUC無効、アラーム
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
デジタル出力目的 • アラームの機能として、外部デバイスに出力• 異常(NC)
マルチキャスト ○
画像保存 最大100のFLIRラジオメトリックJPEGを記録。機能のストレージ:アラーム、スケジューリング、またはユーザーインタラクション(カメラウェブ)
イメージングとレンズ
F値 14°:1.5
24°:1.3
42°:1.1
80°:1.3
MSX 14°、24° は対応、42°:対応
80°:−
オーバーレイ あり/ なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 A500f-14°、A500f-24°、A500f-42°:ビデオストリーム0:640 × 480 ピクセル ビデオストリーム1:1280 × 960 ピクセル 放射測定ストリーム:464 × 348ピクセル
A500f-80°:ビデオストリーム0:640 × 480ピクセル
放射測定ストリーム:464 ×348ピクセル
A700f-14°、A700f-24°、A700f-42°:ビデオストリーム0:640 × 480 ピクセル ビデオストリーム1:1280 × 960 ピクセル 放射測定ストリーム:640 × 480ピクセル
A700f-80°:ビデオストリーム0:640 × 480ピクセル
放射測定ストリーム:640 × 480ピクセル
スペクトル範囲 7.5–14µm
ビデオストリーミング RTSPプロトコル
マルチストリーミング ○
レンズ識別 自動
最小焦点距離 14°:1.0 m(3.28 ft)
24°:0.15 m(0.49 ft)
42°:0.15 m(0.49 ft)
80°:0.1 m(3.9インチ)
検知器時定数 A500f:標準 10 ms
A700f:通常で7 ms
検知器間隔 A500f:17 µm
A700f:12 µm
焦点 電動フォーカス、手動およびコマンドによる自動(シーンコントラスト方式)
焦点距離 14°:29 mm
24°:17 mm
42°:10 mm
80°:5 mm(0.19インチ)
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像周波数
画像解像度 1280 × 960
空間分解能[IFOV] カメラのIR解像度による:320×240ピクセル:5.2mrad /pixel 464×348ピクセル:3.6mrad /pixel 640×480ピクセル:2.6mrad /pixel
視野角[FOV] 14°:14° × 10°
24°:24° × 18°
42°:42° × 32°
80°:80×63° × 63°
読出し 測定結果:•イーサネット/IP• Modbus TCP サーバー(プル)•Modbus TCPクライアント(プッシュ)•MQTT(プッシュ)•REST API(GET/POST)•測定および静止画像(放射測定JPEG、可視光 640 × 480、可視光 1280 × 960)•Webインターフェイス
赤外線動画保存(温度情報付き) RTSPプロトコルからFLIR Atlas SDK
赤外線解像度 A500f:464 × 348
A700f:640 × 480
測定解析
アラーム出力 • デジタル出力• Eメール(SMTP)(プッシュ)• EtherNet/IP• ファイル転送(FTP)(プッシュ)• Modbus TCPサーバー(プル)• MQTT(プッシュ)• RESTful API上のクエリ(プル)• 画像またはビデオの保存
アラーム機能 選択した測定機能、デジタル入力、内部カメラ温度
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 -30°C~50°C(-22°F〜122°F)
精度 ±2°C(±3.6°F)または計測値の ±2%(周囲温度 15°C~35°C(59° ~ 95°F)、対象物温度 0°C 超(32°F)
自動熱冷感知 ボックス内に最大/最小温度値と位置を表示
計測ツール 10個のスポットメーター、10個のボックスまたはマスクポリゴン、3つのデルタ(任意の値 / 基準 / 外部ロックの差)、2つのアイソサーモ(上 / 下 / 間隔)、2つの等温線、1つの基準温度、2本の直線、1本のポリライン、同時に最大12個の測定機能。
計測プリセット ○
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ。分析関数ごとのローカルパラメータ
一般仕様
サイズ[L×W×H] 51.5 × 17.7 × 22.9cm(20.28 × 6.97 × 9.02インチ)
ハウジング材質 アルミニウムハウジング、ABS サンシールド
環境と認定
ETSI|EMC EN50130-4、EN61000-6-3、EN55022 クラスB、FCC パート。15 クラスB
ONVIF準拠 はい。ONVIFプロファイルS
マウント 別途購入、柱と壁のアダプター搭載可能
使用温度範囲 -30°C~50°C(-22°F〜122°F)
保護 IP67
電源
消費電力 30W PoE、PoE+、タイプ 2。IEEE 802.3af、IEEE 802.3at/PoE Plus
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース ○

アクセサリー

資料とサポート

Axx/Axxシリーズ‐スマートセンサーのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

Selection Guide Matrix

FLIR オートメーション・マトリックス - 据え置き型赤外線カメラのラインナップ

Datasheet

FLIR A500f A700f データシート