電子機器の検査、製造工程の監視、非破壊検査など向けに設計されたFLIR A6700 MWIRカメラは、高速の熱イベントや動きの速い対象物の撮影に最適です。露光時間が短いため、対象の動きを止めて正確な温度計測をうことができます。実際、カメラの画像出力設定を変更すれば、フレームレートを1秒当たり480フレームまで高め、さらに高速の熱イベントの特徴も正確に把捉できるようになるため、試験中に重要なデータを見落とす恐れはありません。

リアルタイムの熱解析に適した、お手頃で柔軟なソリューション
FLIR A6700は、3.0~5.0 µmの波長帯(1.0~5.0 µmの広帯域オプション)で動作し、非常に詳細な327,680ピクセルの画像を生成します。
スナップショットモードでは、シーンから各ピクセルを同時にキャプチャーできるため、動きの速い対象物の温度測定に極めて重要です。
ギガビットイーサネットとアナログビデオは同時にアクティブになりますが、独立した制御も可能なため、記録と表示において大きな柔軟性がもたらされます。

仕様

Highlighted
Resolution 640 × 512
Pixel Size [Square] 15µm
Spectral Range A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Camera f_number A6700 中波長赤外線、A6701 中波長赤外線: f/2.5
A6702 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: f/4.0
Dynamic Range 14ビット
Frame Rate [Full Window] プログラマブル、0.0015 Hz~60 Hz
Integration Time 480 ns~フルフレーム
Standard Temperature Range [with band matched optics] A6700 中波長赤外線:-20°C~300°C (-4°F~572°F)
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:顕微鏡の場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C(50°F)
A6702 中波長赤外線:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C~600°C/113°F~1112°F(ND1)、 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND2)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND3)
Filter Holder [Warm] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
Focus マニュアル
Box Contents Box Contents for Kits:
• FLIR A6701 InSb (3.0 - 5.0μm), 640x512, f/2.5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographic Calibration for -20°C to +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
And one of the following:
• 50mm macro lens 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) or
• 1x Microscope, 3.0-5.0µm, f/2.5 (4214995) or
• 17mm lens, 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (4215423)
イメージングとレンズ
Available Lenses A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 25 mm、50 mm、100 mm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
Camera f_number A6700 中波長赤外線、A6701 中波長赤外線: f/2.5
A6702 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: f/4.0
Close_up Lenses_Microscopes A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線:利用できる顕微鏡がありません
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:1X、3X
Detector Type FLIRインジウムアンチモン(InSb)
Dynamic Range 14ビット
Filter Holder [Warm] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
Focus マニュアル
Frame Rate [Full Window] プログラマブル、0.0015 Hz~60 Hz
Image Time Stamp
Integration Time 480 ns~フルフレーム
Lens Interface FLIR FPO(4タブバヨネット)
On Camera Image Storage なし
Operability ≥99.8%(通常≥99.95%)
Overlay 固定構成、オフに設定可能
Palette 選択可能な8ビット
Pixel Clock 50 MHz
Pixel Size [Square] 15µm
Radiometric Data Streaming ギガビットイーサネット(GigE Vision)
Readout Modes 読み取り時に非同期統合、非同期統合後に読み取り
Readout Type スナップショット
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling クローズドサイクルロータリー
Spectral Range A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
Standard Video SDI
Standard Video Zoom 自動、可変
Subwindow Modes フル、ハーフ、クォーターウィンドウ
Thermal Sensitivity_NETD [typical] A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線:≤通常25 mK
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:≤通常20 mK
Video Modes SDI: 720p@50/59.9、1080p@25/29.9
測定解析
Accuracy ≤100°C(≤212°F)、±2°C(±3.6°F) 精度(通常±1°C/1.8°F)、>100°C ±読み取り値の2%(±通常1%)
Ambient Drift Compensation [with factory cal]
Automatic Gain Control マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C~600°C/113°F~1112°F(ND1)、 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND2)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND3)
Standard Temperature Range [with band matched optics] A6700 中波長赤外線:-20°C~300°C (-4°F~572°F)
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:顕微鏡の場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C(50°F)
A6702 中波長赤外線:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
通信とデータ保存
Command and Control GenICam(GigE)
Synchronization Modes 同期
一般仕様
Box Contents Box Contents for Kits:
• FLIR A6701 InSb (3.0 - 5.0μm), 640x512, f/2.5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographic Calibration for -20°C to +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
And one of the following:
• 50mm macro lens 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) or
• 1x Microscope, 3.0-5.0µm, f/2.5 (4214995) or
• 17mm lens, 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (4215423)
Size [L x W x H ] w_o Lens 226 × 102 × 109 mm(8.9 × 4.0 × 4.3インチ)
Weight [without lens] 2.3 kg(5ポンド)
電源
Power 24 VDC(<24 W 定常状態)
環境と認定
Mounting 2 × ¼" -20ネジ穴、1 × 3/8"-16ネジ穴、4 × 10-24ネジ穴
Operating Temperature Range -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Accessories

Resources & Support

User Manual

A6000 A8500 Series User Manual

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.