Flir A6700 MWIR

InSb検出器を搭載した科学グレードのMWIRカメラ

電子機器の検査、製造工程の監視、非破壊検査など向けに設計されたFLIR A6700 MWIRカメラは、高速の熱イベントや動きの速い対象物の撮影に最適です。露光時間が短いため、対象の動きを止めて正確な温度計測をうことができます。実際、カメラの画像出力設定を変更すれば、フレームレートを1秒当たり480フレームまで高め、さらに高速の熱イベントの特徴も正確に把捉できるようになるため、試験中に重要なデータを見落とす恐れはありません。

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

リアルタイムの熱解析に適した、お手頃で柔軟なソリューション
FLIR A6700は、3.0~5.0 µmの波長帯(1.0~5.0 µmの広帯域オプション)で動作し、非常に詳細な327,680ピクセルの画像を生成します。
スナップショットモードでは、シーンから各ピクセルを同時にキャプチャーできるため、動きの速い対象物の温度測定に極めて重要です。
ギガビットイーサネットとアナログビデオは同時にアクティブになりますが、独立した制御も可能なため、記録と表示において大きな柔軟性がもたらされます。

仕様

Highlighted
解像度 640 × 512
ピクセルサイズ [平方] 15µm
スペクトル範囲 A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 A6700 中波長赤外線、A6701 中波長赤外線: f/2.5
A6702 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: f/4.0
ダイナミックレンジ 14ビット
フレームレート[全画面] プログラマブル、0.0015 Hz~60 Hz
積分時間 480 ns~フルフレーム
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] A6700 中波長赤外線:-20°C~300°C (-4°F~572°F)
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:顕微鏡の場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C(50°F)
A6702 中波長赤外線:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 45°C~600°C/113°F~1112°F(ND1)、 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND2)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND3)
フィルターホルダー [ウォーム] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
焦点 マニュアル
ボックス付属品 Box Contents for Kits:
• FLIR A6701 InSb (3.0 - 5.0μm), 640x512, f/2.5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographic Calibration for -20°C to +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
And one of the following:
• 50mm macro lens 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) or
• 1x Microscope, 3.0-5.0µm, f/2.5 (4214995) or
• 17mm lens, 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (4215423)
イメージングとレンズ
オンカメラ画像保存 なし
オーバーレイ 固定構成、オフに設定可能
カメラF値 A6700 中波長赤外線、A6701 中波長赤外線: f/2.5
A6702 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: f/4.0
クローズアップレンズ/顕微鏡 A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線:利用できる顕微鏡がありません
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:1X、3X
サブウィンドウモード フル、ハーフ、クォーターウィンドウ
スペクトル範囲 A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
センサータイプ クローズドサイクルロータリー
ダイナミックレンジ 14ビット
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード SDI: 720p@50/59.9、1080p@25/29.9
ピクセルクロック 50 MHz
ピクセルサイズ [平方] 15µm
フィルターホルダー [ウォーム] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
フレームレート[全画面] プログラマブル、0.0015 Hz~60 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO(4タブバヨネット)
利用可能なレンズ A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線: 25 mm、50 mm、100 mm
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線: 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
操作性 ≥99.8%(通常≥99.95%)
放射測定データストリーミング ギガビットイーサネット(GigE Vision)
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
標準ビデオ SDI
標準ビデオズーム 自動、可変
温度感度_NETD [標準] A6700 中波長赤外線、A6702 中波長赤外線:≤通常25 mK
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:≤通常20 mK
焦点 マニュアル
画像タイムスタンプ
積分時間 480 ns~フルフレーム
解像度 640 × 512
読出しタイプ スナップショット
読出しモード 読み取り時に非同期統合、非同期統合後に読み取り
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 45°C~600°C/113°F~1112°F(ND1)、 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND2)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND3)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] A6700 中波長赤外線:-20°C~300°C (-4°F~572°F)
A6701 中波長赤外線、A6703 中波長赤外線:顕微鏡の場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C(50°F)
A6702 中波長赤外線:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み]
精度 ≤100°C(≤212°F)、±2°C(±3.6°F) 精度(通常±1°C/1.8°F)、>100°C ±読み取り値の2%(±通常1%)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
コマンドと制御 GenICam(GigE)
同期モード 同期
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 226 × 102 × 109 mm(8.9 × 4.0 × 4.3インチ)
ボックス付属品 Box Contents for Kits:
• FLIR A6701 InSb (3.0 - 5.0μm), 640x512, f/2.5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographic Calibration for -20°C to +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
And one of the following:
• 50mm macro lens 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) or
• 1x Microscope, 3.0-5.0µm, f/2.5 (4214995) or
• 17mm lens, 3.0-5.0µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet) (4215423)
重量[レンズ除く] 2.3 kg(5ポンド)
電源
出力 24 VDC(<24 W 定常状態)
環境と認定
マウント 2 × ¼" -20ネジ穴、1 × 3/8"-16ネジ穴、4 × 10-24ネジ穴
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

アクセサリー

資料とサポート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions