DM266

Meterlink付きコンパクト赤外線イメージングマルチメーター®

FLIR DM266は、IGM™(赤外線測定ガイド)を備えたコンパクトで直感的なTrue RMSマルチメーターで、電気的な問題を迅速かつ安全にピンポイントで特定します。そのMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)エンハンスメントは、目に見える詳細と熱画像を融合させ、より明確で迅速な診断を実現します。携帯性を重視して設計され、連続動作のための安全な充電と使用機能をサポートします。テスト・リードに取り付けられたリモート・コントロールにより、測定と検査のシーンを同時にキャプチャできます。狭いスペースや片手での操作に最適です。磁気マウント付きの内蔵チルトスタンドにより、ハンズフリーで作業できます。Super Resolutionは、赤外線画像を160 × 120から320 240に向上させ×、細部まで鮮明に表示します。Meterlink®アプリを使用すると、読み取り値のキャプチャ、画像やビデオのレビュー、レポートの生成をモバイルデバイスから直接行うことができます。

IGM™(赤外線計測ガイド)とMSX®テクノロジーにより、熱の異常を迅速に特定するとともに、赤外線超解像度により、160 × 120から320 ×240までの赤外線画像を補正し、より詳細な画像と信頼性の高い診断を実現します。
信頼性の高い測定のためのVFDモード、簡単なナビゲーションのための直感的なスクロールホイール、手の届きにくい場所でのより安全で効率的な検査を可能にする付属のリモートコントロールを使用して、電気系統の正確なトラブルシューティングを行います。
Flir Meterlink®アプリを使用して測定値と赤外線画像をワイヤレスで転送し、読み取り値の比較、トレンドの追跡、専門的なレポートの作成をモバイルデバイスから直接行うことができます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 160 × 120(ネイティブ解像度)
320 × 240(スーパー解像度)
ディスプレイサイズ 3.5インチ IPS LCD
表示数 6000
接続機能 Bluetooth BLE
安全性カテゴリー CAT II-300 V、IEC 61010-1
イメージングとレンズ
スペクトル感度 8 µm~14 µm
ディスプレイサイズ 3.5インチ IPS LCD
感度 70 mK
焦点 固定式
熱画像パレット アイアン、レインボー、アークティック、ホワイトホット、ブラックホット
熱画像検出器 Flir Lepton®マイクロボロメーター
画像モード サーマルMSX(マルチスペクトルダイナミックイメージング)サーマルカメラのみデジタルカメラのみ
画像解像度 2MP(1600 × 1200ピクセル)
視野角[W×H] 57° × 44°
赤外線解像度 160 × 120(ネイティブ解像度)
320 × 240(スーパー解像度)
測定解析
VFD、AC電圧 範囲:600 V AC/確度 ±(1.0% + 3 桁)、45 Hz ~ 65 Hz
カテゴリー等級 CAT III-600 V
ダイオード試験 範囲:3 V / 確度 ±(0.9% + 3 桁)
周波数 9 Hz
周波数カウンター 範囲:1 kHZ / 精度 ±(0.1% + 2 桁)
導通確認 <50 Ω ブザーオン、>150 Ω ブザーオフ
抵抗 範囲:60 Mohm / 600.0 Ω、6.000 KΩ、
60.00 KΩ、600.00 KΩ、60.00 MΩ、6.000 MΩ、±(1.0% + 2桁)
60.00 MΩ、±(1.0% + 5桁)
温度範囲 -10°C~60°C
温度精度 3Cまたは測定値の3%のいずれか大きい方
真の実効値 ○
表示数 6000
計測速度 毎秒3サンプル
電気容量 範囲:10 mF /
1000 nF、10.00 µF、100.0 µF、1000µF、±(2.0% + 2 桁)
10.00 mF、±(3.0% + 5 桁)
通信とデータ保存
Bluetooth最大通信範囲 10 m
データ保存 最大200枚の画像
データ記録 設定可能間隔:1〜100秒
メモリ 1メモリセットあたり40,000の測定値
接続機能 Bluetooth BLE
画像ファイルフォーマット JPEG
通信プロトコル METERLiNK
電源
AC_DCボルト 範囲:600 V/確度
600.0 mV、6.000 V、60.00 V ±(0.3% + 2 桁)
600.0 V ±(0.5% + 5 桁)
バッテリー 充電式 3.7V、5400mAh LiPo
バッテリー駆動時間 ディスプレイ
輝度を中輝度に設定して IGM モードで最大 12 時間 マルチメーターモードを中輝度
に設定して最大 16 時間
自動電源オフ デバイスの場合:オプション 作業灯のみでオフ、2、5、または10分
:オプション OFF、1、5、または20分
一般仕様
サイズ[L×W×H] 168 × 87 × 31 mm(6.5 × 3.4 × 1.2インチ)
ボックス付属品 1 × DM266 IGM コンパクト・マルチメーター
1 セット CAT IV-600 V テスト・リード
1 × USB Type-A to C ケーブル
1 × ソフト・キャリングケース
1 × クイック・スタート・ガイド
1 × TA93 リモート・コントロール
1 × CR1220 コイン・バッテリ
重量 195 g
環境と認定
ETSI|EMC EN61326-2-2, EN300328
IP等級 IP40
保証 3年限定保証
安全性カテゴリー CAT II-300 V、IEC 61010-1
放射率設定 0.10~1.00(デフォルトは0.95)、3つのプリセットから選択するか、手動で設定
落下試験 2m
認証 ETL、CE、FCC

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

FLIR DM266 データシート

User Manual

FLIR DM 266 ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

FLIR DM 266 クイックスタートガイド

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.