Discontinued

Flir DM62

非接触の電圧検出機能を搭載したTRMSデジタルマルチメーター

This product is discontinued.

We recommend the DM66 as a great replacement.

DM66

VFDモードを搭載したTRMSマルチメーター

View Product

Need support with the Flir DM62? Check out our support resources below.

DM62は、True RMS、AC/DC電圧と電流、非接触の電圧検出、VFDモード、最大600Vまでの電圧測定の拡大など、不可欠な測定機能を提供します。商工業施設を担当する電気技師でも電子機器の技術者でも、または単にDIY用に適切なツールを必要とする方にも、DM62は正確な測定値を誇る毎日の使用に必要な高品質な製品です。

電気設備や電子機器、ご家庭での使用に最適なデジタルマルチメーター(DMM)
AC/DC測定や安全な非接触の電圧検出、フラッシュバックライト、音声インジケーターなど、さまざまな電気用途に使用できる豊富な機能を提供します。
メーターの画面上のメニューシステムを簡単にナビゲートでき、コンパクトな設計とアクセスしやすいボタンのおかげで片手での操作が可能です。
DM62は落下試験済みで保護等級IP40であり、CAT IV-300VおよびCAT III-600Vの安全定格を有しているため、安全で正確な操作が可能です。

仕様

ハイライト表示
AC_DC電圧 範囲 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
AC_DCアンペア 範囲 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
測定解析
AC_DCアンペア 範囲 10.00 A 基本精度: ±1.5% / ±1.0%
AC_DCマイクロアンペア 範囲 6000 µA 基本精度: ±1.5% / ±1.0%{2}
AC_DCミリアンペア 範囲:600.0 mA 基本精度:±1.0%/±0.7%
AC_DCミリボルト 範囲 600.0 mV 基本精度: ±1% / ±0.4%
AC_DC電圧 範囲 600.0 V 基本精度: ±1.0% / ±0.4%
VFD、AC電圧 範囲:600.0 V RMS 基本精度:±1.0%
ダイオード試験 範囲:3.000V 基本精度:±0.9%
周波数範囲 範囲:99.99 kHz 基本精度:±1.0%
導通確認 30Ωと480Ωの間
抵抗 範囲 基本精度: 600.0 kΩ ±0.5% 6.00 MΩ ±0.3% 60.00 MΩ ±0.9%
熱電対 –40 to 400℃ DMM ± (1.0% + 1.5℃)
真の実効値 有り
電源
バッテリー 単3電池3本、オプションのTA04 リチウムポリマー充電式バッテリー
自動電源オフ 有り
環境と認定
IP等級 IP40
保証 限定3年
落下試験 2 m

アクセサリー

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

資料とサポート

Datasheet

DM62 DM66 データシート

User Manual

DM6x Series ユーザーマニュアル

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.