Detect Gas Leaks at Substations and More

Flir GF77は、メタン、六フッ化硫黄 (SF6)、エチレン、アンモニア、その他のガス排出を検知する交換可能なレンズオプションを備えた画期的な非冷却光学ガス検知カメラです。GF77は、ガス検出と放射温度測定の両方による熱検査を行うことができるため、電力会社、石油・天然ガス事業、化学/製造施設、食品・農業産業、救急隊員に最適です。このソリューションは手頃な価格で、サーモグラフィー較正が内蔵されている利点があり、レンズを交換するだけで幅広いガスを検出する柔軟性を提供します。GF77カメラのご購入には、Flir Thermal Studio ProおよびFlir Route Creatorの3か月間のサブスクリプションが含まれています。

ガス検出と熱検査のための多用途ソリューション
1台のカメラで、ガス漏れ箇所を安全に特定し、正確な熱検査を行います。
レーザーアシストのオートフォーカスや、1-Touch Level/Spanによるコントラスト強調など、GF77は最新のハイテク機能を備えながら、手頃な価格に抑えています。
人間工学に基づいた設計、GPS、Wi-Fi、注釈機能といった現場での調査結果を整理するためのツール、そして迅速なレポート作成機能により、作業を効率化します。

Flirの高度な機能で画像透明度とガス検出を改善

GF77はガス雲をより見えやすくするために、背景とのコントラストを手動で調整します。または、ワンタッチ操作のレベル/スパンによる自動調整機能でそのポイントに適したコントラストに調整することもできます。さらに微小なガスの動きは、特許技術の高感度モード(HSM)でガスの動きを強調して表示します。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320× 240(76,800ピクセル)
ガス感度 [NECL] LRレンズ:CH₄:<100 ppm × m、N₂O:<75 ppm × m、C₃H₈:<400 ppm × m、SO₂:<30 ppm × m、R-134a:<20 ppm × m、R-152a:<100 ppm × m
HRレンズ:SF6:<1 ppm × m、C₂H₄:<20 ppm × m、NH₃:<20 ppm × m、R-12:<4 ppm × m
(ΔT = 10°C、距離 = 1 m)
検知器間隔 25µm
精度 ≤100 °C ± 3°C、周囲温度が15~35°Cで>100°C ±3%
スペクトル範囲 LR:7~8.5 µm、HR:9.5~12 µm
イメージングとレンズ
F値 25°レンズ:1.04、6°レンズ:1.35
オンカメラディスプレイ 640 " 480ピクセル(QVGA)4×タッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
カメラ周波数 30 Hz
ガス感度 [NECL] LRレンズ:CH₄:<100 ppm × m、N₂O:<75 ppm × m、C₃H₈:<400 ppm × m、SO₂:<30 ppm × m、R-134a:<20 ppm × m、R-152a:<100 ppm × m
HRレンズ:SF6:<1 ppm × m、C₂H₄:<20 ppm × m、NH₃:<20 ppm × m、R-12:<4 ppm × m
(ΔT = 10°C、距離 = 1 m)
スペクトル範囲 LR:7~8.5 µm、HR:9.5~12 µm
デジタルズーム 1–6倍連続
フレームレート[全画面] 30 Hz
利用可能なレンズ 25° HR、25° LR、6° HR、6° LR (サービスキャリブレーションが必要)
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 5 MP可視カメラ(LEDライト付き)
最小焦点距離 25°レンズ:0.3 m、6°レンズ:5 m
最小焦点距離[MSX] 25°レンズ:0.65 m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
検知器間隔 25µm
温度分解能_NETD 25°レンズ:30°Cで<25 mK、6°レンズ:30°Cで<40 mK
焦点距離 25°レンズ:18 mm、6°レンズ:74 mm
空間分解能[IFOV] 25°レンズ:1.4 mrad/ピクセル、6°レンズ:0.36 mrad/ピクセル
視野角[FOV] 25°レンズ:25° × 19°、6°レンズ:6.4° × 4.9°
赤外線動画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264、MPEG-4(RTSP経由、Wi-Fi経由)、MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) 圧縮、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線画像解像度 320×240ピクセル
赤外線解像度 320× 240(76,800ピクセル)
測定解析
ガス検知 LRレンズ:メタン、亜酸化窒素、プロパン、二酸化硫黄、R-134aおよびR-152a、HRレンズ:六フッ化硫黄、アンモニア、エチレン
対象物温度範囲 範囲1:-20°~80°C、範囲2:0°~250°C、範囲3:100°~500°C
精度 ≤100 °C ± 3°C、周囲温度が15~35°Cで>100°C ±3%
通信とデータ保存
インターフェース USB 2.0、Bluetooth®、Wi-Fi、DisplayPort
保存メディア 取り外し可能なSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(温度情報を含む) 赤外線のみのモード
一般仕様
サイズ[L×W×H] レンズ縦:150.5 × 201.3 × 84.1 mm、レンズ横:150.5 × 201.3 × 167.3 mm
重量[レンズ、バッテリー含む] FLIR GF77 25° (1):1.54 kg
FLIR GF77 25° (2):1.68 kg
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1):1.9 kg
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1):2.05 kg
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン充電池
バッテリー稼働時間 25°Cで4時間超(通常使用時)
バッテリー電圧 3.6 V
環境と認定
マウント UNC ¼″-20
使用温度範囲 –15~50°C
保存温度範囲 –40~70°C
保護 IP 54 (IEC 60529)
動作保証範囲 –15°C~50°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
衝撃、振動 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)

アクセサリー

  1. Hand strap and neck strap (T300178)
  1. USB2.0AーUSB Cケーブル
  2. USB Cケーブル

資料とサポート

Gシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。

テクニカルノート

4か月:EUのメタン緩和 - 今はどこですか?

詳細をご覧ください。

録画されたウェビナー

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

今すぐ見る

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Application Story

アプリケーションストーリー コンバインドサイクル発電所の メタン漏れの点検

Datasheet

GF77-Datasheet-JP

Brochure

FLIR Gシリーズ総合カタログ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.