Detect Gas Leaks at Substations and More

FLIR GF77は、メタン、六フッ化硫黄 (SF6)、エチレン、アンモニア、その他のガス排出を検知する交換可能なレンズオプションを備えた画期的な非冷却光学ガス検知カメラです。GF77は、ガス検出と放射温度測定の両方が可能な赤外線検査を行うことができるため、電力会社、石油・天然ガス事業、化学/製造施設、食品・農業産業、一次対応者に最適です。このソリューションは手頃な価格で、サーモグラフィー較正が内蔵されている利点があり、レンズを交換するだけで幅広いガスを検出する柔軟性を提供します。GF77カメラのご購入には、FLIR Thermal Studio ProおよびFLIR Route Creatorの3か月間のサブスクリプションが含まれています。

簡易型ガス検知カメラ
GF77はメタンガスおよび六フッ化硫黄、アンモニアの赤外吸収特性に合わせた 波長域にのみ感度を限定した簡易型ガス検知カメラです。
レーザーアシストのオートフォーカスや、ワンタッチ操作のレベル/スパンによるコントラスト強調など、GF77は現場測定を効率化する機能を備えています。
180°回転式の光学ブロックと屋外での測定に便利なビューファインダーなど現場での測定を前提とした人間工学設計を採用しています。

Flirの高度な機能で画像透明度とガス検出を改善

GF77はガス雲をより見えやすくするために、背景とのコントラストを手動で調整します。または、ワンタッチ操作のレベル/スパンによる自動調整機能でそのポイントに適したコントラストに調整することもできます。さらに微小なガスの動きは、特許技術の高感度モード(HSM)でガスの動きを強調して表示します。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 320× 240(76,800ピクセル)
ガス感度 [NECL] LRレンズ:CH₄:<100 ppm × m、N₂O:<75 ppm × m、C₃H₈:<400 ppm × m、SO₂:<30 ppm × m、R-134a:<20 ppm × m、R-152a:<100 ppm × m
HRレンズ:SF6:<1 ppm × m、C₂H₄:<20 ppm × m、NH₃:<20 ppm × m、R-12:<4 ppm × m
(ΔT = 10°C、距離 = 1 m)
検知器間隔 25µm
精度 ≤100 °C ± 3°C、周囲温度が15~35°Cで>100°C ±3%
スペクトル範囲 LR:7~8.5 µm、HR:9.5~12 µm
イメージングとレンズ
F値 25°レンズ:1.04、6°レンズ:1.35
オンカメラディスプレイ 640 " 480ピクセル(QVGA)4×タッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
カメラ周波数 30 Hz
ガス感度 [NECL] LRレンズ:CH₄:<100 ppm × m、N₂O:<75 ppm × m、C₃H₈:<400 ppm × m、SO₂:<30 ppm × m、R-134a:<20 ppm × m、R-152a:<100 ppm × m
HRレンズ:SF6:<1 ppm × m、C₂H₄:<20 ppm × m、NH₃:<20 ppm × m、R-12:<4 ppm × m
(ΔT = 10°C、距離 = 1 m)
スペクトル範囲 LR:7~8.5 µm、HR:9.5~12 µm
デジタルズーム 1–6倍連続
フレームレート[全画面] 30 Hz
利用可能なレンズ 25° HR、25° LR、6° HR、6° LR (サービスキャリブレーションが必要)
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 5 MP可視カメラ(LEDライト付き)
最小焦点距離 25°レンズ:0.3 m、6°レンズ:5 m
最小焦点距離[MSX] 25°レンズ:0.65 m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
検知器間隔 25µm
温度分解能_NETD 25°レンズ:30°Cで<25 mK、6°レンズ:30°Cで<40 mK
焦点距離 25°レンズ:18 mm、6°レンズ:74 mm
空間分解能[IFOV] 25°レンズ:1.4 mrad/ピクセル、6°レンズ:0.36 mrad/ピクセル
視野角[FOV] 25°レンズ:25° × 19°、6°レンズ:6.4° × 4.9°
赤外線動画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264、MPEG-4(RTSP経由、Wi-Fi経由)、MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) 圧縮、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線画像解像度 320×240ピクセル
赤外線解像度 320× 240(76,800ピクセル)
測定解析
ガス検知 LRレンズ:メタン、亜酸化窒素、プロパン、二酸化硫黄、R-134aおよびR-152a、HRレンズ:六フッ化硫黄、アンモニア、エチレン
対象物温度範囲 範囲1:-20°~80°C、範囲2:0°~250°C、範囲3:100°~500°C
精度 ≤100 °C ± 3°C、周囲温度が15~35°Cで>100°C ±3%
通信とデータ保存
インターフェース USB 2.0、Bluetooth®、Wi-Fi、DisplayPort
保存メディア 取り外し可能なSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(温度情報を含む) 赤外線のみのモード
一般仕様
サイズ[L×W×H] レンズ縦:150.5 × 201.3 × 84.1 mm、レンズ横:150.5 × 201.3 × 167.3 mm
重量[レンズ、バッテリー含む] FLIR GF77 25° (1):1.54 kg
FLIR GF77 25° (2):1.68 kg
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1):1.9 kg
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1):2.05 kg
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン充電池
バッテリー稼働時間 25°Cで4時間超(通常使用時)
バッテリー電圧 3.6 V
環境と認定
マウント UNC ¼″-20
使用温度範囲 –15~50°C
保存温度範囲 –40~70°C
保護 IP 54 (IEC 60529)
動作保証範囲 –15°C~50°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
衝撃、振動 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)

アクセサリー

  1. Hand strap and neck strap (T300178)
  1. USB2.0AーUSB Cケーブル
  2. USB Cケーブル

資料とサポート

注:その他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

テクニカルノート

4か月:EUのメタン緩和 - 今はどこですか?

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

録画されたウェビナー

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

今すぐ見る

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Application Story

アプリケーションストーリー コンバインドサイクル発電所の メタン漏れの点検

Datasheet

GF77-Datasheet-JP

Datasheet

FLIR GFシリーズ ラインアップ

Brochure

FLIR Gシリーズ総合カタログ

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions