FLIR T1010

HD画質サーモグラフィカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR T1010は、FLIR Vision Processing™のパワーを使用して、画像ノイズの少ない、きめ細かで滑らかな画像を提供します。FLIR Vision Processingは、FLIR独自の適応フィルタリングアルゴリズムを使用し、HD解像度、MSX®、UltraMax®画像エンハンスを組み合わせて、最大310万画素の鮮明な熱画像を生成します。さらに、T1010は20mK未満の温度差を検出するほど感度が高いため、クリアで低ノイズの結果が得られ、検査での潜在的な問題を見逃しません。

エキスパートのためにエキスパートが作り上げた製品
T1010は、1024×768の真のHD解像度画像を記録し、650℃(1202℉)までの熱測定が可能です。
T1010は、プログラム可能なボタン、柔軟なGUI、 1-Touch Level/Spanなどのライブイメージ拡張機能を持ち、必要なエキスパート機能を備えています。
T1010は堅牢でコンパクトなフレームと120°の回転光学ブロックを備えているため、あらゆるターゲットを快適な視界範囲内に捉えることができます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
温度分解能_NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
視野角[FOV] FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
デジタルカメラ Field of view adapts to the infrared lens
画像モード Thermal, thermal MSX, digital camera
ディスプレイ Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
保存メディア Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
イメージングとレンズ
4.3インチディスプレイ 800 × 480 pixels
F値 FLIR T1010 12°: 1.2
FLIR T1010 28°: 1.15
FLIR T1010 45°: 1.1
MXS解像度 1024 × 768 pixels
UltraMax Yes
オートオリエンテーション Automatic landscape or portrait
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.1 in.)
カメラソフトウェアアップデート Using USB cable or SD card
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
スケッチ No
スペクトル範囲 7.5–14 µm
ディスプレイタイプ Capacitive touchscreen
デジタルカメラ Field of view adapts to the infrared lens
デジタルズーム 1–8× continuous
デジタル映像エンハンスメント Adaptive digital noise reduction
ビデオランプ Built-in LED light
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー No
フレームレート[全画面] 30 Hz
マルチスペクトルダイナミックイメージング[MSX] Thermal image with enhanced detail presentation
レンズオプション FLIR T1010 12°: 7°, 28°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 28°: 7°, 12°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 45°: 7°, 12°, 28°, and 3x close-up lenses
レンズ識別 Automatic
レーザー Activated by a dedicated button
レーザー照準 Position is automatically displayed on the infrared image
内蔵デジタルカメラ 5 Mpixel with LED light
可視動画ストリーミング H.264 video using USB
可視動画記録 H.264 to the memory card
可視画像 Full color visual image
手動画像補正 Linear based, possible to adjust level/span/max./min.
検知器タイプ Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
検知器間隔 17 µm
温度分解能_NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
焦点 One shot or manual
焦点距離 FLIR T1010 12°: 83.4 mm (3.28 in)
FLIR T1010 28°: 36 mm (1.42 in)
FLIR T1010 45°: 21.2 mm (0.83 in)
画像モード Thermal, thermal MSX, digital camera
画像説明 No
空間分解能[IFOV] FLIR T1010 12°: 0.20 mrad
FLIR T1010 28°: 0.47 mrad
FLIR T1010 45°: 0.80 mrad
自動画像補正 Standard or histogram based on the image content
視野角[FOV] FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
赤外線、可視画像最短補正距離 1.3 m (4.26 ft)
赤外線、最小焦点距離 1.3 m (4.26 ft)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 video using USB
赤外線動画録画(温度情報なし) H.264 to the memory card
赤外線画像 Full color infrared image
赤外線解像度 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
測定解析
エリア 1 box with max./min./average
スポットメーター 1
セットアップコマンド Save options, programmable button, reset options, set-up camera, language, time & units, camera information
プロフィール No
ユーザープリセット The user can select and combine measurements from one box and one delta
光伝送補正 Automatic, based on signals from internal sensors
反射見かけ温度補正 Automatic, based on the input of the reflected temperature
基準温度 Yes
外部光学機器およびウィンドウ補正 Automatic, based on the inputs of the window transmission and temperature
対象物温度範囲 -40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
対象物温度範囲精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures from -40°C up to 1200°C
放射率補正 Variable from 0.01 to 1.0 or selected from the materials list
温度差 Delta temperature between the measurement functions and the reference temperature
色[アイソサーム] No
計測プリセット No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
計測値補正 Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external infrared window compensation
計測機能アラーム No
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン Yes
テキスト No
ディスプレイ Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
言語 Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, simplified Chinese, Swedish, traditional Chinese, Turkish
音声 No
通信とデータ保存
METERLiNK No
METERLiNK_Bluetooth No
SDカード One card slot for removable SD memory cards
USB USB Micro-B: data transfer to and from a PC, uncompressed colorized video
USB_規格 USB 2.0 High Speed USB Micro-B connector
WiFi No
アンテナ Internal (disabled)
インターフェース USB Micro-B, HDMI
タイムラプス No
ビデオコネクタータイプ HDMI type C
ファイルフォーマット Standard JPEG, measurement data included No CSQ, measurement data included No CSQ storage on camera
ファイルフォーマット_Visual Standard JPEG, automatically associated with the corresponding thermal image
保存メディア Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
画像保存 Standard JPEG, including digital image and measurement data, on a memory card
画像保存モード Simultaneous storage of thermal and digital images in the same JPEG file Option to store a digital photo as a separate JPEG file
音声 No
電源
バッテリータイプ Rechargeable Li ion battery
バッテリー稼働時間 >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
充電時間 2.5 hours to 90% capacity, charging status indicated by LEDs
充電温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F), except for the Korean market: 10°C to ‎45°C (‎50°F to ‎113°F)‎
充電装置 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
外部電源運転 AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with a standard plug, optional)
電源管理 Automatic power-off functionality, user configurable between 5 minutes, 20 minutes, and no automatic shutdown
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
レーザータイプ Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
レーザー分類 Class 2
三脚取付マウント UNC ¼"-20
人間工学に基づく設計 The 120° rotating optical block allows you to point the camera in multiple directions while maintaining a comfortable position
使用温度範囲 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
保存温度範囲 –40 to 70°C (–40 to 158°F)
保護 IP 54 (IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
振動 2 g (IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30 / 24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F) / 2 cycles
衝撃 25 g (IEC 60068-2-29)
電波スペクトル ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
一般仕様
GPS[コンパス] No
コンパス No
ハウジング材質 Magnesium
梱包 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
重量 1.9 kg (4.3 lb)

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

注:その他のTシリーズのサポートリソースについては、Support.FLIR.comをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

T1010,T1040,T1050sc日本語カタログ

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions