T1010

HD画質サーモグラフィカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

Flir T1010は、卓越したサーモグラフィ性能が織り成す世界へのエントリーモデルとなります。最大310万ピクセルの解像度(UltraMax®)、優れた温度感度、フリアーシステムズの最先端のユーザーインターフェースを備えたT1010は、業務を円滑化して現場で活躍できるように設計されています。Flir T1010はInspection Routeモードを備えているため、Flir Thermal Studio Pro(Route Creatorのプラグインを使用)からカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。T1010カメラをご購入いただくと、Flir Thermal Studio ProとFlir Route Creatorの3か月間のサブスクリプションが付属しています。

エキスパートのためにエキスパートが作り上げた製品
T1010は、1024 × 768の正確なHD解像度画像を記録し、650°Cまでの熱測定が可能です。
T1010は、プログラム可能なボタン、柔軟なGUI、1-Touch Level/Spanなどのライブイメージ拡張機能を持ち、必要なエキスパート機能を備えています。
T1010は堅牢でコンパクトなフレームと120°の回転光学ブロックを備えているため、あらゆるターゲットを快適な視界範囲内に捉えることができます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 1024 × 768、UltraMaxを使用して最大3.1 MP
温度分解能_NETD 30°C(86°F)で<25 mK
視野角[FOV] FLIR T1010 12°:12° × 9°
FLIR T1010 28°:28° × 21°
FLIR T1010 45°:45° × 34°
デジタルカメラ 視野角が赤外線レンズの画角に適応
画像モード 熱画像、熱画像MSX、デジタルカメラ
ディスプレイ 内蔵タッチスクリーン、4.3インチ ワイドLCD、800 × 480 ピクセル
保存メディア リムーバブルメディア(SDまたはSDHCカード)。クラス10以上を推奨
イメージングとレンズ
4.3インチディスプレイ 800 × 480 ピクセル
F値 FLIR T1010 12°:1.2
FLIR T1010、28°:1.15
FLIR T1010 45°:1.1
MXS解像度 1024 × 768ピクセル
UltraMax Yes
オートオリエンテーション 縦横を自動で切り替え
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm(6.6インチ × 8.0インチ × 7.1インチ)
カメラソフトウェアアップデート USBケーブルまたはSDカードを使用
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
スケッチ X
スペクトル範囲 7.5–14 µm
ディスプレイタイプ 静電容量式タッチスクリーン
デジタルカメラ 視野角が赤外線レンズの画角に適応
デジタルズーム 1–8×連続
デジタル映像エンハンスメント 適応型デジタルノイズ低減
ビデオランプ LEDライト内蔵
ビューファインダー X
ピクチャー・イン・ピクチャー X
フレームレート[全画面] 30Hz
マルチスペクトルダイナミックイメージング[MSX] サーモグラフィ(細部表示強化熱画像)
レンズオプション FLIR T1010 12°:7°、28°、45°、および3倍クローズアップレンズ
FLIR T1010 28°:7°、12°、45°、および 3倍クローズアップレンズ
FLIR T1010 45°:7°、12°、28°、および3倍クローズアップレンズ
レンズ識別 自動
レーザー 専用ボタンによる起動
レーザー照準 赤外線画像に位置を自動表示
内蔵デジタルカメラ LEDライト付き5メガピクセル
可視動画ストリーミング USB経由のH.264動画
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 フルカラー可視画像
手動画像補正 線形方式に基づく、レベル/スパン/最大/最小を調整可能
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
検知器間隔 17 µm
温度分解能_NETD 30°C(86°F)で<25 mK
焦点 ワンショットまたはマニュアル
焦点距離 FLIR T1010 12°:83.4 mm(3.28インチ)
FLIR T1010 28°:36 mm(1.42インチ)
FLIR T1010 45°:21.2 mm(0.83インチ)
画像モード 熱画像、熱画像MSX、デジタルカメラ
画像説明 X
空間分解能[IFOV] FLIR T1010 12°:0.20 mrad
FLIR T1010 28°:0.47 mrad
FLIR T1010 45°: 0.80 mrad
自動画像補正 標準または画像コンテンツに基づくヒストグラム
視野角[FOV] FLIR T1010 12°:12° × 9°
FLIR T1010 28°:28° × 21°
FLIR T1010 45°:45° × 34°
赤外線、可視画像最短補正距離 1.3 m(4.26 ft)
赤外線、最小焦点距離 1.3 m(4.26 ft)
赤外線動画保存(温度情報なし) USB経由のH.264動画
赤外線動画録画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線画像 フルカラーの赤外線画像
赤外線解像度 1024 × 768、UltraMaxを使用して最大3.1 MP
測定解析
エリア 1個のボックス(最大/最小/平均)
スポットメーター 1
セットアップコマンド 保存オプション、プログラム可能ボタン、リセットオプション、カメラ設定、言語、時刻と単位、カメラ情報
プロフィール X
ユーザープリセット 1つのボックスと1つのデルタから測定を選択して組み合わせ可能
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
基準温度 ○
外部光学機器およびウィンドウ補正 ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 -40°C ~ 650°C(-40°F ~ 1202°F)
対象物温度範囲精度 -40°C~1200°Cの温度に対し、25°Cで±2°C(±3.6°F)または読取値の±2%
放射率補正 0.01~1.0の変数または素材リストから選出
温度差 測定機能および基準温度間のデルタ温度
色[アイソサーム] X
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
計測値補正 放射率、反射温度、相対湿度、周囲温度、対象距離、外部赤外線ウィンドウ補正
計測機能アラーム X
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン ○
テキスト X
ディスプレイ 内蔵タッチスクリーン、4.3インチ ワイドLCD、800 × 480 ピクセル
言語 アラビア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語
音声 X
通信とデータ保存
METERLiNK X
METERLiNK_Bluetooth X
SDカード 取り外し可能SDカード用のスロット1個
USB PC間のUSB Micro-Bデータ転送、未圧縮カラービデオ
USB_規格 USB 2.0(高速)、USB Micro-Bコネクター
WiFi X
アンテナ 内部(無効)
インターフェース USB Micro-B、HDMI
タイムラプス X
ビデオコネクタータイプ HDMI type C
ファイルフォーマット 標準JPEG(測定データ含む)/CSQなし(測定データ含む)/カメラ内CSQ保存なし
ファイルフォーマット_Visual 標準JPEG形式、対応する熱画像に自動的に関連付け
保存メディア リムーバブルメディア(SDまたはSDHCカード)。クラス10以上を推奨
画像保存 標準JPEG(デジタル画像と温度情報を含む)、メモリカードに保存
画像保存モード 熱画像とデジタル画像を同一JPEGファイルに同時保存\nデジタル写真を別のJPEGファイルとして保存するオプション
音声 X
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
充電時間 2.5時間で90%、容量、充電状態をLEDで表示
充電温度 0°C~45°C、韓国市場を除く:10°C~+45°C
充電装置 カメラ内(ACアダプターまたは車両の12V)または2ベイ充電器
外部電源運転 ACアダプター 90–260 VAC(50/60 Hz)または車両の12 V(標準プラグ付きケーブル、オプション)
電源管理 自動電源オフ機能(5分、20分、または自動シャットダウンなしのいずれかに設定可能)
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1(無線)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(耐性)EN 61000-6-3(エミッション)FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)ICES-003
レーザータイプ 半導体AlGaInPダイオードレーザー、1 mW、635 nm(赤)
レーザー分類 クラス2
三脚取付マウント UNC ¼"-20
人間工学に基づく設計 120°回転式光学ブロックにより、カメラを複数方向に向けつつ、快適な操作姿勢の維持が可能
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 –40~70°C
保護 IP 54(IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
振動 2g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクル
衝撃 25 g(IEC 60068-2-29)
電波スペクトル ETSI EN 300 328\nFCC Part 15.247\nRSS-247 Issue 2
一般仕様
GPS[コンパス] X
コンパス X
ハウジング材質 マグネシウム
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、小型ビューファインダーアイキャップ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)、ライセンスカード:FLIR Thermal Studio Pro(3か月間のサブスクリプション)+ Thermal Studio Pro用FLIR Route Creator Plugin(3か月間のサブスクリプション)
重量 1.9 kg(4.3 lb)

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

Tシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット

Selection Guide Matrix

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.