T1050sc

HD画質のハンドヘルドサーモグラフィ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

T1050scはポータブルで高速な高解像度サーモグラフィカメラで、1024×768ピクセルのフル解像度画像を毎秒30フレームで記録できます。柔軟でバッテリー駆動のハンドヘルド型パッケージで実現し得る最高の解像度と感度を必要とする技術者や研究者、科学者向けに設計されています。T1050scにより、ロスレスHD温度情報付き画像を最大120 Hzで記録し、Flir ResearchIR MaxまたはMathWorks® MATLABで表示や取得、解析、共有などを行えます。

極めて高感度の検出器とHD対応のレンズにより、美しい赤外線画像と正確で非接触の温度測定値が得られます。
必要な場所に持ち運びできるバッテリー駆動のハンドヘルドカメラです。Wi-Fi通信により画像共有、遠隔操作と遠隔表示が簡単にでき、素早いレポートも可能です。
非圧縮データをPCに保存したり、フルダイナミックな温度情報付き動画をカメラに記録したりできます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 1024 × 768ピクセル
検知器間隔 17µm
スペクトル範囲 7.5~14µm
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
カメラF値 12°、28°: f/1.15
45°: f/1.1
温度分解能(NETD) 30°Cで<20mK
温度分解能_NETD 30°Cで<20mK
温度分解能 +30°Cで<0.02°C
フレームレート カメラ内部フルウィンドウで30Hz、HSI経由PC転送時フルウィンドウで120Hz、HSI経由½ウィンドウモードで240Hz
焦点 ワンショットまたはマニュアル
イメージングとレンズ
4.3インチディスプレイ 800 x 480ピクセル
MXS解像度 1024 × 768ピクセル
UltraMax Yes
UltraMax対応
オートオリエンテーション 縦横を自動で切り替え
カメラF値 12°、28°: f/1.15
45°: f/1.1
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 167.2 mm × 204.5 mm × 188.3 mm
カメラソフトウェアアップデート USBケーブルまたはSDカードを使用
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
クローズアップレンズ/顕微鏡
スケッチ 赤外線画像/デジタル画像に描画、または定型スタンプの追加、詳細レポート作成機能を備えたPCソフトウェアは別途
スペクトル範囲 7.5~14µm
ディスプレイタイプ 静電容量式タッチスクリーン
デジタルカメラ 視野角が赤外線レンズの画角に適応
デジタルズーム 1–8× 連続
デジタル映像エンハンスメント 適応型デジタルノイズ低減
ビデオランプ LEDライト内蔵
ビューファインダー 内蔵 800 × 480ピクセル
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上で赤外線領域のサイズ変更および移動が可能
フレームレート カメラ内部フルウィンドウで30Hz、HSI経由PC転送時フルウィンドウで120Hz、HSI経由½ウィンドウモードで240Hz
マルチスペクトルダイナミックイメージング[MSX] サーモグラフィ(細部表示強化赤外線画像)
レンズ識別 自動
レーザー 専用ボタンによる起動
レーザー照準 サーモグラフィ画像に位置を自動表示
内蔵デジタルカメラ LEDライト付き 500メガピクセル
利用可能なレンズ FLIR T1050sc、12°:12°
FLIR T1050sc、28°:28°
FLIR T1050sc、45°:45°
可視動画ストリーミング Wi-Fi使用のH.264ビデオUSB使用のH.264ビデオ
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 フルカラー可視画像
手動画像補正 線形方式に基づく、レベル/スパン/最大/最小を調整可能
時定数 <10ms
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
検知器間隔 17µm
温度分解能_NETD 30°Cで<20mK
温度分解能(NETD) 30°Cで<20mK
焦点 ワンショットまたはマニュアル
焦点距離 36mm
画像モード サーマル、サーマルMSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画像説明 短いメモを追加(JPEGのExifタグに保存)
空間分解能[IFOV] 12°、28°:0.47mrad
45°:0.80mrad
自動画像補正 標準または画像コンテンツに基づくヒストグラム
視野角 12° × 9°
視野角[FOV] 12°: 12°× 9°
28°:28°× 21°
45°:45° × 34°
赤外線、可視画像最短補正距離 FLIR T1050sc、12°: 1.3m
FLIR T1050sc、28°: 0.4m
FLIR T1050sc、45°: 0.5m
赤外線、最小焦点距離 FLIR T1050sc、12°: 1.3m
FLIR T1050sc、28°: 0.4m
FLIR T1050sc、45°: 0.2m
赤外線動画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画(温度情報付き) メモリカードへのリアルタイム温度情報付き動画録画(RTRR)
赤外線動画保存(温度情報なし) Wi-Fi使用のH.264ビデオUSB使用のH.264ビデオ
赤外線動画保存(温度情報付き) USB経由のリアルタイム温度情報付き動画ストリーミング(RTRS)
赤外線動画録画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画録画(温度情報付き) メモリカードへのリアルタイム温度情報付き動画録画(RTRR)
赤外線画像 フルカラーの赤外線画像
赤外線解像度 1024 × 768ピクセル
測定解析
エリア 5+5エリア(ボックスとサークル)で最大/最小/平均値を表示
スポットメーター 10.0
セットアップコマンド ユーザープリセットの定義、保存オプション、プログラム可能なボタン、リセットオプション、カメラ設定、Wi-Fi設定、GPSとコンパス設定、Bluetooth設定、言語設定、時刻と単位設定、カメラ情報
プロフィール 最大/最小温度を含む1本のライン上のプロファイル
ユーザープリセット ユーザーは、任意の数のスポット、ボックス、サークル、プロファイル、デルタ測定を選択して組み合わせ可能
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
基準温度 温度差を用いた手動設定
外部光学機器およびウィンドウ補正 ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動補正
大気透過率補正 距離、周囲温度、相対湿度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 –40°C~150°C、0°C~650°C、300°C~2000°C
放射率補正 0.01~1.0の変数または素材リストから選出
温度分解能 +30°Cで<0.02°C
温度差 測定機能および基準温度間のデルタ温度
精度 5°C~150°Cの温度では25°Cにおいて±1°Cまたは±1%、最大1200°Cまでは25°Cにおいて±2°Cまたは読み取り値の±2%
自動ゲインコントロール 手動、リニア、ヒストグラム
色[アイソサーム] 以上/未満/中間
計測ツール 10スポットメーター、5+5エリア(ボックスとサークル)で最大/最小/平均値を表示
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
計測値補正 放射率、反射温度、相対湿度、周囲温度、対象距離、外部赤外線ウィンドウ補正
計測機能アラーム 音声/可視アラーム(以上/未満)が選択したすべての測定機能に対応
通信とデータ保存
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
METERLiNK 以下とワイヤレス接続(Bluetooth)可能:METERLiNKを備えたFLIRメーター
METERLiNK_Bluetooth ヘッドセットや外部センサーとの通信
SDカード 取り外し可能SDカード用のスロット1個
USB USB Micro-B:PC間のデータ転送、非圧縮カラービデオ
USB_規格 USB 2.0(高速)、USB Micro-Bコネクタ
WiFi 標準:802.11 b/g/n、周波数範囲:2412–246 MHz 最大出力:15 dBm
アンテナ 内部
インターフェース USB micro-B、Bluetooth、Wi-Fi、HDMI
タイムラプス 15秒~24時間
ビデオコネクタータイプ HDMIタイプC
ビデオ出力 HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
ファイルフォーマット 標準JPEG(測定データ付き)CSQ(測定データ付き)
ファイルフォーマット_Visual 標準JPEG、対応する赤外線画像に自動的に関連付け
保存メディア 取り外し可能なメディアSDまたはSDHCカード クラス10以上を推奨
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(デジタル写真と温度情報を含む)、メモリーカードに保存
画像保存 標準JPEG(デジタル画像と温度情報を含む)、メモリーカードに保存
画像保存モード 赤外線画像とデジタル画像を同一JPEGファイルに同時保存デジタル写真を別のJPEGファイルとして保存するオプション
音声 画像の音声注釈用のBluetooth経由のマイク付きヘッドホン
一般仕様
GPS[コンパス] 位置情報、カメラ検出がすべての画像に自動追加
コンパス カメラ検出がすべての画像に自動追加
ハウジング材質 マグネシウム
レーザーポインター USB-micro-AB、Bluetooth、Wi-Fi、HDMI
付属品リスト レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー(2個)、バッテリー充電器、HDMI-HDMIケーブル、輸送用ハードケース、大型アイキャップ、 レンズキャップ、Bluetoothヘッドセット、SDカード、ネックストラップ、電源ケーブル(マルチプラグ付き)、USBケーブル(標準A~Mini-B)、HSIボックス、校正証明書、FLIR Toolsライセンスカード、ユーザー説明書(CD-ROM)、取扱説明書(印刷物)
重量 1.9kg
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン
テキスト テーブルの追加、事前定義テンプレートの中から選択
ディスプレイ 内蔵型タッチスクリーン、4.3インチワイドLCD、800 × 480ピクセル
言語 アラビア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語
音声 60秒を(Bluetooth経由で)画像とともに保存
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
充電時間 2.5時間で90%、容量、充電状態をLEDで表示
充電温度 0°C~45°C、韓国市場を除く:10°C~+45°C
充電装置 カメラ内(ACアダプターまたは車両の12V)または2ベイ充電器
外部電源運転 ACアダプター 90–260 VAC(50/60 Hz)または車両の12 V(標準プラグ付きケーブル、オプション)
電源管理 自動電源オフ機能は、ユーザーが5分、20分、または自動シャットダウンなしのいずれかに設定可能
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1 (無線)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2 (耐性)EN 61000-6-3 (エミッション)FCC 47 CFR Part 15 Class B (エミッション)ICES-003
レーザータイプ 半導体AlGaInPダイオードレーザー、1mW、635nm(赤)
レーザー分類 クラス2
三脚取付マウント UNC 1/4"-20
人間工学に基づく設計 ファインダーおよび120°回転式光学ブロックにより、カメラを複数方向に向けつつ、快適な操作姿勢の維持が可能
使用温度範囲 –40°C~150°C、0°C~650°C、300°C~2000°C
保存温度範囲 –40~+70°C
保護 IP 54 (IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
振動 2g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30 / 24時間、相対湿度95%、25–40°C / 2サイクル
衝撃 25g(IEC 60068-2-29)
電波スペクトル ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)
  2. Neck Strap (T198499)

資料とサポート

Datasheet

T1010,T1040,T1050sc日本語カタログ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.