Flir VS80は、アクセスが困難な場所や安全でない場所を検査する際に頼りになる、汎用性の高いプロ仕様のビデオスコープです。互換性のある7つのユニークな防水(IP67)カメラプローブ*チップが別売りで用意されているため、ほぼすべてのタイプの検査に柔軟に対応できます。オプションには、160 × 120サーモグラフィカメラ、2方向および4方向連接型ビジュアルカメラ、25mの配管スプール、HDカメラ、デュアルHDカメラプローブなどがあります。VS80ビデオスコーププローブを1つ以上使用すれば、産業機器のメンテナンス、HVAC/R、建物、自動車などのアプリケーションなど、幅広い検査を実行できます。細いカメラプローブを狭い開口部やスペースに簡単に誘導し、7インチの大型タッチスクリーンディスプレイに鮮明な画像やビデオを表示できます。モバイル機器からFLIR Tools Mobileアプリを使用すると、VS80のライブ画像やビデオを閲覧したり、保存したファイルをダウンロードしたり、顧客や同僚と簡単に共有することができます。

7つのキット一式から選択するか、VS80ディスプレイとカメラプローブを別途ご購入ください。

装置を分解せずに到達することが困難な部品を検査する
7つの小径プローブオプションから選択して、従来のビデオスコープではできなかった場所を検査
静止画像と動画のキャプチャ、音声注釈の記録、保存された画像へのテキストメモの追加、チームメンバーとの調査結果の共有

Flir Meterlink App

The Flir Meterlink app allows you to monitor a variety of environmental and electrical conditions simultaneously with the ability to connect with up to seven FLIR compatible meters at once. With Meterlink you can safely capture images and monitor hazardous areas remotely and in real time. Whether you're connecting to one or several Flir Test & Measurement products, you will be able to keep tabs on key readings around your facility and easily share them with your team.


仕様

Highlighted
Diameter VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm
Display resolution VS80-IR21:カメラプローブ:160 × 120 IR 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:カメラプローブ:640 × 480 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: カメラプローブ:1280 × 720、画面解像度:1024 × 600
イメージングとレンズ
Color palettes 鉄、レインボー、グレースケール、アラーム下、アラーム上
Depth of Field 10mm~無限
Diameter VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm
Display resolution VS80-IR21:カメラプローブ:160 × 120 IR 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:カメラプローブ:640 × 480 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: カメラプローブ:1280 × 720、画面解像度:1024 × 600
Field of View VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87.1°
Frame Rate 8.7 Hz
測定解析
Object Temperature Range -10°C~400°C(14°F~752°F)
Spot Meter 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット
通信とデータ保存
Video_Image Transfer SDカード、USB、ワイヤレス(Wi-Fi)
電源
Battery VS80:リチウムイオン3.6V(内部)
Battery Life 8時間
一般仕様
Probe Length VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6:1m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8:2m
VS80-KIT-7:3m
VS80-KIT-5:25m
環境と認定
Certifications IC、CE、FCC、UKCA、RCM
Warranty 3年

Accessories

Resources & Support

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

You must be logged in to download file.

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit Quick Start Guide

User Manual

FLIR VS80 Camera Probe User Manual

Datasheet

FLIR VS80 Camera, Probes, and Kits Datasheet

User Manual

FLIR VS80 Kit User Manual

Firmware Release Note

FLIR VS80 Firmware Release Note v2.0.6

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.