Flir VS80は、アクセスが困難な場所や安全でない場所を検査する際に頼りになる、汎用性の高いプロ仕様のビデオスコープです。防水(IP67)カメラチップを備えた幅広い独自の互換性のあるプローブ*により、あらゆるタイプの検査に柔軟に対応します。オプションには、160 × 120 インチのサーモグラフィカメラ、2 方向および 4 方向の関節式ビジュアルカメラ、512 Hz のソンドプローブロケーター付き 30 m の配管スプール、HD カメラ、デュアル HD カメラプローブなどがあります。

VS80ビデオスコーププローブの1つ以上を使用すると、産業機器のメンテナンス、HVAC/R、建物、自動車アプリケーションなど、幅広い検査を実行できます。細いカメラプローブを狭い開口部やスペースに簡単に誘導し、7インチの大型タッチスクリーンディスプレイに鮮明な画像やビデオを表示できます。モバイルデバイスのFlir Meterlink®モバイルアプリを使用すると、VS80からライブ画像やビデオを表示したり、保存したファイルをダウンロードしたり、顧客や同僚と簡単に共有したりできます。

完全なキットを選択するか、VS80ディスプレイとカメラプローブを個別に購入してください。

See the Advantages of Flir's VS80 High-Performance Videoscope

装置を分解せずに到達することが困難な部品を検査する
7つの小径プローブオプションから選択して、従来のビデオスコープではできなかった場所を検査
静止画像と動画のキャプチャ、音声注釈の記録、保存された画像へのテキストメモの追加、チームメンバーとの調査結果の共有

Flir Meterlink App

The Flir Meterlink app allows you to monitor a variety of environmental and electrical conditions simultaneously with the ability to connect with up to seven FLIR compatible meters at once. With Meterlink you can safely capture images and monitor hazardous areas remotely and in real time. Whether you're connecting to one or several Flir Test & Measurement products, you will be able to keep tabs on key readings around your facility and easily share them with your team.


仕様

Highlighted
直径 VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm
ディスプレイ解像度 VS80-IR21:カメラプローブ:160 × 120 IR 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:カメラプローブ:640 × 480 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: カメラプローブ:1280 × 720、画面解像度:1024 × 600
イメージングとレンズ
カラーパレット 鉄、レインボー、グレースケール、アラーム下、アラーム上
ディスプレイ解像度 VS80-IR21:カメラプローブ:160 × 120 IR 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:カメラプローブ:640 × 480 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: カメラプローブ:1280 × 720、画面解像度:1024 × 600
フレームレート 8.7 Hz
直径 VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm
被写界深度 10mm~無限
視野角 VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87.1°
測定解析
スポットメーター 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット
対象物温度範囲 -10°C~400°C(14°F~752°F)
通信とデータ保存
動画転送 SDカード、USB、ワイヤレス(Wi-Fi)
電源
バッテリー VS80:リチウムイオン3.6V(内部)
バッテリー駆動時間 8時間
一般仕様
プローブ長さ VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6:1m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8:2m
VS80-KIT-7:3m
VS80-KIT-5:25m
環境と認定
保証 3年
認証 IC、CE、FCC、UKCA、RCM

アクセサリー

  1. VS80C30HD-30RM

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit クイックスタートガイド

User Manual

FLIR VS80 カメラプローブ ユーザーマニュアル

User Manual

FLIR VS80 Kit ユーザーマニュアル

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.