FLIR Axxx mit intelligentem Sensor

Fest installierte Wärmebildkamera

Die intelligenten Sensorkameras der Axxx-Reihe von FLIR verfügen über jene Funktionen, die Anbieter von Automatisierungslösungen für komplexe Überwachungsanwendungen benötigen. Dazu zählen die Überwachung kritischer Infrastruktur sowie die Überprüfung der Produktqualität und die frühzeitige Branderkennung. Die intelligente Sensorkonfiguration umfasst mehrere Messwerkzeuge und Alarme und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur sofortigen Berechnung, wobei die Analyse noch in der Kamera durchgeführt wird, damit unmittelbar Ergebnisse vorliegen. Dank der großen Auswahl an Objektiven, motorgetriebener Fokus-Steuerung und unübertroffener Konnektivität bieten die Kameras der A400/A500/A700-Reihe eine beispiellose Leistung und Flexibilität. Durch die einfache Konfiguration können Sie dieses Überwachungssystem genau auf die jeweiligen Qualitäts-, Produktivitäts-, Wartungs- und Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Schnellere Entscheidungsfindung, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Produktqualität
Enthält Optionen zur Anpassung der Messgenauigkeit auf Grundlage einer Referenztemperaturquelle (fortgeschritten). Dies dient der Verwendung in Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit erforderlich ist, z. B. bei der Suche nach einer erhöhten Hauttemperatur.
Die Kantenanalyse mit Merkmalen wie einer Polygonfunktion (fortgeschritten) hilft Ihnen dabei, schnelle und informierte Entscheidungen zu treffen
Bietet hervorragende Bildqualität mit einer Auflösung von 640 × 480 (307.200) Pixeln und hohe Genauigkeit (<±2°C)

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Zweck Digitalausgang A400-Standard, A700-Standard: • Als Funktion des Alarms, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
A500-Standard: Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Erweitert: • Alarmfunktion, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: temperaturlineares und FLIR
radiometrisches Advanced: Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Bildfrequenz
Bildfrequenz 30 Hz
Thermische Empfindlichkeit / NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • EtherNet/IP (Pull) • Dateiübertragung (FTP) (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Zeichnet bis zu 100 FLIR radiometrische JPEG-Dateien auf; Speicherung als Funktion von: Alarm, Zeitplanung oder Benutzerinteraktion (Camera Web)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation A400-Standard, A700-Standard: TCP/IP Socket-basiertes FLIR proprietäres
A500-Standard: • GigE Vision Vers. 1.2 • Client API GenICam-konform • TCP/IP Socket-basiert FLIR proprietäre
Advanced: Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
Ethernetprotokolle A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1000 Mbit/s
Kodierung A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: temperaturlineares und FLIR
radiometrisches Advanced: Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Multicast Ja
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: M8-Stecker, A-codiert
Serielle Datenübertragung Schwenk- und Neigesteuerung. Pelco D Standard HW Schnittstelle: Ausschließlich über RS232 und RS485
Unicast Ja
Videospeicherung Zeichnet bis zu 10 H.264 Videos auf; Speicherung als Funktion des Alarms — 5 Sek. vor Alarm und 5 Sek. nach Alarm.
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Zweck Digitalausgang A400-Standard, A700-Standard: • Als Funktion des Alarms, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
A500-Standard: Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Erweitert: • Alarmfunktion, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang A400-Standard, A700-Standard: NUC, NUC deaktiviert, Alarm
A500-Standard: NUC; NUC deaktivieren; Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein); Bildflusssteuerung (gemäß SFNC 2.3): • Einzelbild (auf Trigg) • Multiframe (auf Trigg) • Kontinuierliche • Bildrate • ROI
Erweitert: NUC, NUC deaktivieren, Alarm
Bildgebung und optische Daten
Anzeige A400-Standard, A700-Standard: Messergebnisse: • Ethernet/IP (Pull) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über REST API (Pull) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), schreibgeschützt • Webschnittstelle
Erweitert: Messergebnisse: • Ethernet/IP (Pull) • Modbus TCP Master (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über REST API (Pull) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), Lesezugriff nur • Web-Schnittstelle
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Bildquelle A400-Standard, A700-Standard: Videostream 0: visuell / IR / MSX® (Visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) Videostream 1: visuell
A500-Standard: RTSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (eine visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) RTSP-Radiometrisches Streaming: IR-Kamera GVSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (Visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) GVSP-Radiometrie-Streaming: IR-Kamera
Erweitert: Videostream 0: visuell / IR / MSX® (optische Kamera ist eine optionale Funktion) Videostream 1: visuell radiometrischer Videostream: IR
Detektorraster A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlt, Mikrobolometer
Fokus One-Shot-Kontrast, motorisiert und manuell
IR-Auflösung A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Kontrastverbesserung A400, A500-Advanced, A700: FSX® / Histogrammentzerrung (nur IR)
A500-Standard: RTSP- und GVSP-Videostreaming: FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Multi-Streaming A400-Standard, A700-Standard: Ja
A500-Standard: RTSP-Protokoll: ja GVSP-Protokoll: nein, nur
ein Stream Erweitert: Ja
Overlay Mit / Ohne
Pixelformat A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: YUV411RTSP radiometrisches Streaming: MONO 16GVSP-Video-Streaming: YUV422 oder MONO 8 GVSP radiometrisches Streaming: MONO 16
Advanced: Video-Stream: YUV411 Radiometrischer Strom: MONO 16
Radiometrisches IR-Videostreaming A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard: RTSP- oder GVSP-
Protokolle (GigE Vision) Fortgeschrittene: RTSP-Protokoll
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming-Auflösung A400-Standard, A700-Standard: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel
A500-Standard: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel
Fortschrittlich: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 320 × 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Verfügbare Objektive 6°, 24°, 14°, 42°, 2,0x Mikro, doppeltes Sichtfeld (14° + 24°) athermalisierte Objektive, 80°
Videostreaming A400-Standard, A700-Standard: RTSP-Protokoll
A500-Standard: RTSP- oder GVSP-
Protokolle (GigE Vision) Fortgeschrittene: RTSP-Protokoll
Visuelle Kamera Optionales Zubehör; deaktiviert, wenn 80°-Linse verwendet wird
Messung und Analyse
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • EtherNet/IP (Pull) • Dateiübertragung (FTP) (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Anzeige des Max./Min.-Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur externer Optik/Fenster Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Messinstrumente A400-Standard, A700-Standard: 10 Spotmeter, 10 Boxen, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre), 1 Isotherm (über/unter/Intervall), 1 Iso-Abdeckung, 1 Referenztemperatur
Erweitert: 10 Spotmeter, 10 Boxen oder Maskenpolygone, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre), 2 Isotherme (über/unter/Intervall), 2 Iso-Abdeckung, 1 Referenztemperatur, 2 Linien, 1 Polylinie
Messwertkorrekturen A400-Standard, A700-Standard: Globale Objektparameter; lokale Parameter pro Analysefunktion
A500-Standard: Globale Objektparameter
Erweitert: Globale Objektparameter, lokale Parameter pro Analysefunktion
Objekttemperaturbereich A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 3632 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Ja
Äquivalenttemperaturkorrektur Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 Zoll)
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 0,82 kg, nur Kamera
Sockelbefestigung 4× M4 auf 4 Seiten
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F): • -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F) (in freier Luft) • 40°C bis 50°C (104°F bis 122°F) (auf dem Zubehörteil der Kühlplatte montiert) Maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Funkwellenspektrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US) • RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Gehäuse IEC 60529, IP 54, IP66 mit Zubehör
Korrosion • ISO 12944 C4 G oder H • EN60068-2-11
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °°C–40 °°C (77 °°F–104 °°F)/2 Zyklen
ONVIF-Konformität A400-Standard, A700-Standard: Keine
Erweitert: Ja ONVIF Profil S
Stativbefestigung UNC ¼″-20 auf 2 Seiten
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig • IEC 61373 Kat. 1 (Schiene)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Externe Spannung Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Leistungsaufnahme • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Stromversorgungsanschluss M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja

Zubehör

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für Smart-Sensoren der Axxx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Jetzt wiedergeben

Datasheet

FLIR Axxx-Serie SS (Smart Sensor Camera) Datenblatt

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb