Cámaras termográficas serie Kxx
Asistencia en cada paso de la misión: desde la llamada hasta la limpieza
El futuro de las revolucionarias cámaras termográficas para extinción de incendios (TIC) de Flir ha llegado con la serie Kxx, diseñadas cuidadosamente e innovadoras. Nuestros expertos en Flir prestan atención a cada detalle, centrándose en los desafíos a los que se enfrentan los bomberos cada día y en encontrar la solución óptima.
Estas cámaras termográficas hacen más que ver a través del humo y permiten a los cuerpos de bomberos supervisar de forma segura y eficaz la propagación de un incendio. Se conectan sin problemas a la nueva aplicación Flir Responder para la configuración de la cámara, la transmisión de vídeo en directo, las actualizaciones inalámbricas, la transferencia de imágenes térmicas y la formación sobre incidentes.
Las nuevas Flir K75, K85, K85-N, y K95 son herramientas vitales que ayudan a los cuerpos de bomberos a planificar su ataque, supervisar la propagación del incendio y visualizar la escena, todo con un apoyo constante antes, durante y después de la misión de extinción de incendios.
Seguridad, eficiencia y formación mejoradas
Las cámaras termográficas Flir mejoran la conciencia situacional y la percepción de profundidad de los bomberos mientras navegan por edificios ahumados, lo que hace que las respuestas a los incidentes sean más eficientes. Pero la nueva serie Kxx también ofrece comentarios en tiempo real y revisión posterior al incidente, lo que proporciona a los equipos de bomberos la formación crítica que necesitan para trabajar de forma segura.
Con las cámaras termográficas K75 y K85, los equipos de bomberos experimentarán una calidad de imagen superior durante toda la misión de extinción de incendios, con adaptación automática de la escena y la nueva solución de una sola ganancia que permite un funcionamiento sin problemas sin retrasos, congelación de la imagen o pérdida de información.
Los bomberos obtienen la ventaja de un rendimiento excepcional a altas temperaturas y una calidad de producto líder en el mercado en una carcasa de cámara probada y robusta que conocen y en la que confían.
Diseñadas con total atención a cada fase de la operación de extinción de incendios, las cámaras termográficas K75/K85 mejoran la preparación de los bomberos al respaldar la planificación previa a la misión y la información posterior a la misma.
Cámaras termográficas para extinción de incendios de nueva generación Flir K75 y K85
Soporte crítico antes, durante y después de la misión
La nueva aplicación Flir Responder* ofrece a los equipos de bomberos un mayor control sobre sus cámaras termográficas, una mayor visibilidad durante la misión y, lo que es más importante, una mayor oportunidad para entrenar antes y después de un incendio.
*Disponible a través de Apple Store y Google Play.
Configure su cámara y manténgala actualizada con actualizaciones inalámbricas.
Cubra la brecha entre el aula y la formación de “quemadura en vivo” a través de la transmisión inalámbrica de la cámara a la aplicación, proporcionando visibilidad en grupos más amplios.
Transfiera fácilmente imágenes y vídeos recopilados en la escena para su análisis, elaboración de informes y más formación.
Which Camera Should I Choose?
K33
2 849,00 € ex. VAT
- Resolución térmica de 240 × 180
- Rango bajo: De -20 °C a 150 °C (de -4 °F a 302 °F), Rango alto: De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F)
- <40 mK NETD
Resolución de IR
240 × 180 píxeles
Pantalla
4" LCD, 320 × 240 píxeles, retroiluminada
Rango de temperatura del objeto
–De 20 °C a 150 °C (de –4 °F a 302 °F) De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F)
K75
- Resolución térmica de 320 × 240
- Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
- <60 mK NETD
Resolución de IR
320 240×
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
K85
- Resolución térmica de 640 × 480
- Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
- <60 mK NETD
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Rango de temperatura del objeto
Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
K85-N
- Certificación NFPA 1930:2025
- Resolución térmica de 640 × 480
- Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Resolución de IR
240 × 180 píxeles
Resolución de IR
320 240×
Resolución de IR
640 × 480
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
4" LCD, 320 × 240 píxeles, retroiluminada
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, retroiluminada, frecuencia de imagen de pantalla de 60 Hz
Rango de temperatura del objeto
–De 20 °C a 150 °C (de –4 °F a 302 °F) De 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura del objeto
Solución de rango único en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
K95
- Resolución térmica de 640 × 480
- Solución de un solo rango en funcionamiento: De -20 °C a 650 °C (de -4 °F a 1202 °F)
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, 60 Hz, retroiluminación
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De –20 a 650 °C (de –4 a 1202 °F)
Resolución de IR
640 × 480
Pantalla
LCD de 4", 640 × 480, 60 Hz, retroiluminación
Rango de temperatura del objeto
Solución de un solo rango en funcionamiento: De –20 a 650 °C (de –4 a 1202 °F)
Recursos y asistencia
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Firmware Download
Flir Kxx Firmware
Firmware Download
FLIR Camera Firmware - K33, K45, K53, K55, K65
Certification
FLIR Kxx 2025 2026 Series CB certificate
Certification
FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery CB Certificate
Certification
FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery UN38.3
MSDS
FLIR Kxx 2026 Series T301060 Battery MSDS
Certification
ISO 9001-2015 FLIR Sweden
Selection Guide Matrix
FLIR Kxx Series Datasheet with Product Comparison Matrix
Warranty
FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty
Datasheet
Ficha técnica del Flir K85-N
Datasheet
Flir K85-N Datasheet
Datasheet
Ficha técnica de FLIR Kxx-Series