Mini-Dome Cameras

Ariel CM-Series

Ariel CM-Series Mini-Dome cameras are the economical solution to security at critical infrastructure and commercial locations. With 5 MP and 4K visual-spectrum resolutions, IR illumination, and Shutter Wide Dynamic Range, CM-Series cameras can handle the most challenging motion and lighting conditions. Thanks to the simplified web interface, CM-Series cameras are easy to set up and begin streaming, improving efficiency and reducing total cost of ownership.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructuras críticas y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Análisis e integración de vídeo

United VMS es una potente forma de integrar y controlar la serie Ariel CM. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis y transferencia de cámaras fijas como las cámaras Bullet a Flir con panorámica, inclinación y zoom.

Compare Models

FLIR ARIEL™ CM-3505

FLIR ARIEL™ CM-3505

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
View Product
Flir Ariel™CM-3508

Flir Ariel™CM-3508

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
View Product

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM-3508 4K Mini-Dome Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM33508 4K Mini-Dome Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel CM-3505 CM-3508 Mini-Dome Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Datasheet

FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome Datasheet