Aplicación AURA para la detección temprana de incendios y la supervisión continua de las condiciones

Detecte antes los riesgos de incendio. Identifique fallos de activos más rápidamente. 

Solicitar una demostración

FLIR AURA™ – Plataforma de supervisión industrial

Vea antes. Menos alarmas. Proteja más.

24/7
 

Autónomo
supervisión continua

< 2 falso
alertas
 

durante 4 meses
en continuo
tráfico intenso
validación de campo

100 %
 

Velocidad de detección en SÖRAB*

99,99 %+
 

Tiempo de actividad en la nube
SLA

 

FLIR AURA™ está diseñado para la detección temprana de incendios autónoma y la supervisión continua de las condiciones. Al combinar cámaras térmicas radiométricas FLIR, análisis asistido por IA, reducción de falsas alertas y herramientas de investigación forense, AURA ayuda a las organizaciones a identificar riesgos en las primeras etapas para ayudar a proteger la propiedad, las operaciones, las personas y limitar los daños.

*Basado en más de 14 meses de funcionamiento continuo en SÖRAB Hagby con 5 de 5 incendios detectados.

Otras ventajas clave:

?

Detección temprana

Detección temprana de anomalías térmicas y desarrollo de riesgos de incendio

Análisis asistido por IA

Análisis asistido por IA y reducción de falsas alarmas

Implementación en varios sitios

Implementación multicámara, multiusuario y multisitio

Gestión de incidencias

Gestión de incidencias

Datos del historiador

Datos históricos y análisis de tendencias de temperatura

Supervisión casi en tiempo real

Supervisión térmica y visual casi en tiempo real

Control de acceso basado en roles

Control de acceso basado en roles

Implementación en la nube

No se requiere instalación de software local para la implementación en la nube

Cómo funciona FLIR AURA

Desde datos térmicos hasta información procesable

1. Monitor
Supervisión térmica continua
Las cámaras térmicas FLIR capturan continuamente datos radiométricos de temperatura, imágenes visuales y datos contextuales.
2. Detectar
Detecte anomalías. Reduzca las falsas alertas
Los datos capturados se procesan mediante análisis y lógica asistidos por IA para identificar anomalías térmicas y reducir falsas alertas.
3. Alerta
Notificaciones automatizadas
Los usuarios definidos reciben notificaciones por SMS y correo electrónico que proporcionan acceso directo a la incidencia.
4. Investigar
Comprenda lo que sucedió, apoyo para la toma de decisiones
Revise las tendencias de temperatura, los datos históricos, las imágenes térmicas y visuales y la información meteorológica para ayudar rápidamente a identificar el motivo y, si es necesario, tomar medidas.

Resultados probados

 

Instalación de reciclaje SÖRAB: 5 de 5 incendios detectados. Menos de dos falsas alertas en cuatro meses.

 

«El sistema se encarga de sí mismo y nos dice cuándo hay algo en lo que debemos actuar. Recibimos la información directamente en nuestros teléfonos, a veces podemos ver la causa inmediatamente y podemos decidir qué acción se necesita».

 

Mohammed El Borgi
SÖRAB Responsable de instalaciones de residuos, procesamiento y recarga

Una plataforma. Varias aplicaciones de supervisión.

FLIR AURA™ se basa en la plataforma de supervisión industrial Teledyne FLIR, lo que permite a las organizaciones implementar un entorno de supervisión unificado para la detección temprana de incendios, la supervisión continua de las condiciones, la supervisión de fugas de gas y futuras aplicaciones de supervisión desde un marco operativo común.

Detecte anomalías térmicas

Detecte anomalías térmicas

Detecte incendios de forma temprana

Detecte incendios de forma temprana

Análisis asistido por IA

Análisis asistido por IA y reducción de falsas alertas

Supervisión de grandes áreas

Las cámaras con panorámica e inclinación permiten la supervisión de grandes áreas

Filtrar falsas alertas

Filtrar fuentes comunes de falsas alertas

Equipo de control a través de relés

Controle luces estroboscópicas, sirenas y otros equipos a través de relés

Notificaciones automatizadas

Notificaciones cuando se requiere una acción

Detección temprana de incendios (EFD)

Detecte los riesgos de incendio en desarrollo antes de que el humo o las llamas abiertas sean visibles.

La detección temprana de incendios (EFD) FLIR AURA combina imágenes térmicas y visuales radiométricas con análisis asistidos por IA para identificar continuamente el calor anormal y desarrollar riesgos de incendio a la vez que se reducen las molestas alarmas. Cuando se detecta un riesgo potencial, AURA envía alertas por mensaje de texto y correo electrónico con acceso a vistas casi en vivo y análisis forense, lo que ayuda a los equipos a evaluar rápidamente las condiciones, responder antes y proteger a las personas, las propiedades y las operaciones.


Ideal para:
Pilas de residuos exteriores, almacenamiento de biocombustible y biomasa, almacenamiento interior y patios BESS

Supervisión continua de las condiciones (CCM)

Identifique problemas de activos antes de que fallen.

FLIR AURA™ supervisa continuamente las condiciones térmicas para identificar calor anormal, puntos calientes y desarrollar riesgos de incendio en las primeras etapas mediante análisis térmico radiométrico, supervisión de tendencias, imágenes visuales, análisis asistido por IA y reducción avanzada de falsas alertas.


Ideal para:
Subestaciones de servicios públicos y centros de distribución eléctrica, centros BESS, infraestructura de energía solar, infraestructura de carga de vehículos eléctricos

Seguimiento de tendencias de temperatura

Realice un seguimiento de las tendencias de temperatura a lo largo del tiempo

Supervisar activos eléctricos críticos

Supervise activos y equipos eléctricos críticos

Umbrales de temperatura configurables

Múltiples umbrales de temperatura configurables y dinámicos

Identificar cambios anormales de temperatura

Identificar cambios anormales de temperatura

Datos históricos para mantenimiento

Utilice datos históricos para respaldar el mantenimiento y la investigación

Supervisión y gestión centralizadas

FLIR AURA™ proporciona a los equipos de operaciones un entorno central para supervisar datos térmicos, gestionar alertas e investigar incidentes en sitios y activos conectados.

Cámaras térmicas para cada requisito de supervisión

FLIR AURA™ funciona con una gama de cámaras térmicas FLIR, lo que permite configurar los sistemas

Support from deployment to operation

FLIR partners can help with site survey, design, installation, configuration, comissioning and support of  your AURA installation.

Soporte de diseño de sitio

Defina las ubicaciones de las cámaras, los requisitos de cobertura y las zonas de supervisión antes de la instalación utilizando la herramienta de diseño y colaboración de FLIR.

Ver producto

Guía de entrega de proyectos

Plan de proyecto y documentación de instalación para respaldar la configuración de la red, las cámaras y la configuración de supervisión inicial para su aplicación.

Operaciones en la nube SaaS

Mantenga su entorno de supervisión funcionando con servicios en la nube gestionados y soporte continuo de la plataforma.

Formación y asistencia

Equipe a sus equipos para gestionar alertas, supervisar sitios y utilizar datos históricos para investigación y análisis.

Servicio de hardware

Obtenga soporte con las cámaras térmicas y el hardware de FLIR cuando lo necesite, a través de su punto de compra o del equipo de ventas de FLIR.

Ready to see FLIR AURA™ in action?

Optin