Las cámaras termográficas FLIR A50 y A70 con transmisión de imágenes son la elección idónea para usuarios que quieren capacidad de control de la cámara junto con transmisión de imágenes en streaming por Ethernet, además de flexibilidad para realizar análisis y recopilación de datos en bruto sobre características termográficas usando aplicaciones de software habituales. Con opciones de conexión wifi, una cámara de visión integrada, transmisión por streaming de imágenes radiométricas comprimidas y compatibilidad ONVIF S (solo la versión avanzada), estas pequeñas y ligeras cámaras automatizadas de enfoque fijo optimizarán el control de procesos y de calidad para optimizar el rendimiento, la calidad de producto y el tiempo de producción, y reducirán también los costes.

Una solución de automatización asequible con control de cámara, transmisión de imágenes e integración simplificada.
Acceda rápidamente a las características térmicas, con una resolución de hasta 640 x 480 (307 200 píxeles) y una precisión de ±2 °C, lo que permite a los usuarios optimizar los ajustes de producción y la calidad del producto.
Compatible con GigE Vision y GenlCam para el control de la cámara y la transmisión de imágenes de vídeo térmicas/visuales a través de Ethernet a aplicaciones de visión artificial de terceros.
Puede instalar esta ligera cámara con clasificación IP66 y conectores M8/12 en cualquier lugar, con varias opciones de montaje.

Especificaciones

Highlighted
Digital I_O connector type Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Digital Inputs 2 con aislamiento óptico, Vin(bajo) = 0–1,5 V, Vin(alto) = 3–25 V
Digital Output Purpose Programado; fallo (NC)
Digital Outputs 3 optoaislados, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido; 1 específico como salida de fallos (NC)
Encoding Estándar: Transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica
FLIR Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; transmisión radiométrica RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR; transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica FLIR
Ethernet Interface Con cable, Wi-Fi (opcional)
WiFi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones EE. UU.)• ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria para movimiento de tierras y construcción de edificios)• EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
f number 1,4
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <35 mK
Accuracy ±2 °C o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 15 a 35 –C y temperatura del objeto superior a 0 –C
Alarm Functions N/D
Alarm Output N/D
Comunicación y almacenamiento de datos
Digital input purpose NUC; NUC desactivado; etiqueta de imagen (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acc. SFNC 2.3): • Fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación) • Continuo
Digital Inputs 2 con aislamiento óptico, Vin(bajo) = 0–1,5 V, Vin(alto) = 3–25 V
Digital I_O connector type Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital Output Purpose Programado; fallo (NC)
Digital Outputs 3 optoaislados, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido; 1 específico como salida de fallos (NC)
Encoding Estándar: Transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica
FLIR Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; transmisión radiométrica RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR; transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica FLIR
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Ethernet Communication • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatible con GenICam basado en socket • TCP/IP propiedad de FLIR
Ethernet Connector Type M12 hembra de 8 pines con codificación X; hembra RP-SMA
Ethernet Interface Con cable, Wi-Fi (opcional)
Ethernet Power Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Ethernet Protocols • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mb/s
Image Storage N/D
Multicast
ONVIF Profile S Compliant Estándar: No
avanzado: Sí
RS_232 Codificación A de M8, conector macho
Serial Communication Control de desplazamiento horizontal-vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente
WiFi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Contrast Enhancement FSX®/Ecualización de histograma (solo IR)
Detector Pitch A50: 17 µm
A70: 12 µm
f number 1,4
Field of view [FOV] 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Focal Length 29°: 14,3 mm (0,56")
51°: 8,2 mm (0,32")
95°: 4,1 mm (0,16")
Focal Plane Array [FPA] Microbolómetro no refrigerado
Focus Fijo, ajustable con herramienta incluida
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Minimum Focus Distance 29°: 0,25 m (0,82 pies)
51°: 0,2 m (0,66 pies)
95°: 0,1 m (0,33 pies)
MSX Sí, incluido en opción de cámara visual
Overlay Sin
Radiometric IR video streaming Estándar: GigE Vision y RTSP
Advanced: GigE Vision y RTSP
Readout Sin lecturas de mediciones, solo transmisión de vídeo
Spectral Range 7,5–14 µm
Streaming Resolutions Estándar A50: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 464 × 348 píxeles
A50 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 464 × 348 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 464 × 348 píxeles
A70 Estándar: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
A70 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
Thermal Sensitivity_NETD <35 mK
Video Streaming Estándar: Protocolo
avanzado GVSP (GigE Vision): Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision)
Visible Camera Accesorio opcional
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 15 a 35 –C y temperatura del objeto superior a 0 –C
Alarm Functions N/D
Alarm Output N/D
Atmospheric transmission correction Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Automatic hot and cold detection N/D
Measurement Corrections N/D
Measurement Presets N/D
Measurement Tools N/D
Object Temperature Range A50: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
A70: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de –20 a 250 °C (de –4 a 482 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
General
Base Mounting 4 x M2.5 directo a la cámara o 4 x 10-32 UNF a la placa inferior de refrigeración
Housing material Aluminio
Size [L x W x H] 107 × 67 × 57 mm
Weight 519 g (1,14 lb) sin placa inferior de refrigeración
Características medioambientales y certificaciones
Corrosion • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones EE. UU.)• ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria para movimiento de tierras y construcción de edificios)• EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Encapsulation IEC 60529 y IP66
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 horas, humedad relativa 95 %, 25–40 °C/2 ciclos EN60068-2-38
Operating Temperature Range –20 a 50 °CLa placa de refrigeración inferior es necesaria a temperaturas superiores a 40 °C. Sensor de temperatura máxima interna: 70 °C (158 °F)
Radio Spectrum • FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda 2,4 GHz EE. UU.)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda 5 GHz EE. UU.)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz Europa)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz Europa)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting 4 x M2.5 directo a la cámara o 4 x 10-32 UNF a la placa inferior de refrigeración
Vibration • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)
Alimentación
External Power Operation 24/48 V CC, 8 W máx.
External Voltage Rango de tensión admitido 18-56 V CC
Power Connection M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Power Consumption •7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Interfaz de usuario
Web interface

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Brochure

FLIR Early Fire Detection (EFD) Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.