Las cámaras de sensor inteligente Flir A50 y A70 son ideales para usuarios que desean capacidades integradas de análisis y alarma integradas en la cámara para aplicaciones de supervisión de condiciones y detección temprana de incendios. Con opciones para Wi-Fi, una cámara visual integrada y compatibilidad con ONVIF S (solo versión avanzada), las cámaras Flir A50/A70 son una solución flexible y configurable para satisfacer las necesidades únicas de los clientes de automatización en una amplia gama de sectores. Si se usan como un componente del sistema en soluciones en la nube o de Internet industrial de las Cosas (IIoT), las cámaras A50/A70 pueden ayudar a las empresas a proteger los activos, mejorar la seguridad, maximizar los tiempos de actividad y minimizar los costes de mantenimiento.

Una solución de automatización asequible con análisis de vanguardia y protocolos de comunicación abiertos.
Acceda rápidamente a las características térmicas con el sensor de temperatura de área amplia sin contacto, que proporciona una resolución de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) y una precisión de ±2 °C.
Simplifique la integración con sensores térmicos inteligentes que se comunican con protocolos estándar del sector y sistemas de gestión de vídeo como HMI y SCADA, así como la compatibilidad con ONVIF S opcional.
Instale fácilmente la cámara ligera con clasificación IP66 y conectores M8/12 en cualquier ubicación – con múltiples opciones de montaje.

Especificaciones

Resaltado
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin(bajo) = 0–1,5 V, Vin(alto) = 3–25 V
Salida digital, propósito • Como una función de alarma, salida a dispositivo externo• Fallo (NC)
Salidas digitales 3 optoaislados, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido; 1 específico como salida de fallos (NC)
Codificado Estándar: H.264, MPEG4 o MJPEG
Advanced: Transmisión de vídeo - Transmisión
radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones EE. UU.)• ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria para movimiento de tierras y construcción de edificios)• EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Número F 1,4
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Precisión ±2 °C o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 15 a 35 –C y temperatura del objeto superior a 0 –C
Funciones de alarma Estándar: 10 medidores puntuales 10 cuadros 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo) 1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo) 1 isocobertura 1 temperatura
de referencia avanzada: 10 medidores puntuales 10 cuadros y polígonos de máscara (número total) 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo) 2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo) 2 isocobertura 1 temperatura de referencia 2 líneas 1 polilínea
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) Transferencia de • archivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Almacenamiento de imágenes A50: NA
A70: Registra hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR y vídeos de superposición; almacenamiento en función de: alarma, programación o interacción con el usuario (web de la cámara)
Codificado Estándar: H.264, MPEG4 o MJPEG
Advanced: Transmisión de vídeo - Transmisión
radiométrica H.264, MPEG4 o MJPEG - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR
Comunicación Ethernet TCP/IP de enchufe patentado de FLIR
Conforme con perfil S de ONVIF Estándar: No
avanzado: Sí
Entrada digital, propósito NUC, NUC desactivado, alarma
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin(bajo) = 0–1,5 V, Vin(alto) = 3–25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sí
Protocolos de Ethernet • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Codificación A de M8, conector macho
Salida digital, propósito • Como una función de alarma, salida a dispositivo externo• Fallo (NC)
Salidas digitales 3 optoaislados, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido; 1 específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con codificación X; hembra RP-SMA
Tipo de Ethernet 1000 Mb/s
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Cámara visible Accesorio opcional
Distancia focal mínima 29°: 0,25 m (0,82 pies)
51°: 0,2 m (0,66 pies)
95°: 0,1 m (0,33 pies)
Enfoque Fijo, ajustable con herramienta incluida
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Lectura A50: Sin lecturas de mediciones, solo vídeo
en tiempo real A70: Resolución de la medición: • Servidor Ethernet/IP • Modbus TCP (pull) cliente • Modbus TCP (push) • MQTT (push) • REST API (GET/POST) • Mediciones e imagen fija ( JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960) Interfaz • web
Longitud focal 29°: 14,3 mm (0,56")
51°: 8,2 mm (0,32")
95°: 4,1 mm (0,16")
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro no refrigerado
Mejora de contraste FSX®/Ecualización de histograma (solo IR)
MSX Sí, incluido en opción de cámara visual
Número F 1,4
Paso del detector A50: 17 µm
A70: 12 µm
Rango espectral 7,5–14 µm
Resolución de IR A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolución de transmisión Estándar A50: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles
A50 Avanzado: RTSP Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles RTSP Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 464 × 348 píxeles
A70 Estándar: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles
A70 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Superposición A50: Sin
A70: Con/sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico Estándar: NA
avanzado: Protocolo RTSP
Vídeo Transmisión Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición Estándar: •Parámetros globales de objeto Parámetros
•locales por función
de análisis Avanzado: Parámetros globales del objeto; parámetros locales por función de análisis, corrección de cuerpo negro externo
Corrección de transmisión atmosférica Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Valor de temperatura máx./mín. y posición mostrados en el cuadro de área
Funciones de alarma Estándar: 10 medidores puntuales 10 cuadros 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo) 1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo) 1 isocobertura 1 temperatura
de referencia avanzada: 10 medidores puntuales 10 cuadros y polígonos de máscara (número total) 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo) 2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo) 2 isocobertura 1 temperatura de referencia 2 líneas 1 polilínea
Herramientas de medición Estándar: •10 medidores puntuales
•10 cuadros
•3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
•1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo)
•1 isocobertura
•1 temperatura
de referencia Avanzada: •10 medidores puntuales
•10 cuadros y polígonos de máscara (número total)
•3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo)
•3 isotermas (por encima/por debajo/intervalo)
•3 isocobertura
•1 temperatura de referencia
•2 líneas
•1 polilínea
Precisión ±2 °C o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 15 a 35 –C y temperatura del objeto superior a 0 –C
Rango de temperatura del objeto A50: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
A70: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de –20 a 250 °C (de –4 a 482 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) Transferencia de • archivos • Ethernet/IP (FTP) (push) Servidor • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Valores preestablecidos de medición Sí
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4 x M2.5 directo a la cámara o 4 x 10-32 UNF a la placa inferior de refrigeración
Peso 519 g (1,14 lb) sin placa inferior de refrigeración
Tamaño (L. × An. × Al.) 107 × 67 × 57 mm
Características medioambientales y certificaciones
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones EE. UU.)• ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria para movimiento de tierras y construcción de edificios)• EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda 2,4 GHz EE. UU.)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda 5 GHz EE. UU.)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz Europa)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz Europa)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, humedad relativa 95 %, 25–40 °C/2 ciclos EN60068-2-38
Montaje en trípode 4 x M2.5 directo a la cámara o 4 x 10-32 UNF a la placa inferior de refrigeración
Protección IEC 60529 y IP66
Rango de temperatura operativa –20 a 50 °CLa placa de refrigeración inferior es necesaria a temperaturas superiores a 40 °C. Sensor de temperatura máxima interna: 70 °C (158 °F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Consumo de energía •7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC, 8 W máx.
Tensión externa Rango de tensión admitido 18-56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web Sí

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia para sensores inteligentes de la serie Axxx, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Electrical Panel/Room - Flir A50/A70 Smart Sensor

Datasheet

Ficha técnica de FLIR A50/A70 - Sensor inteligente (SS)

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.