Flir A6700 MWIR

Cámara InSb MWIR de ciencia-grado

La cámara A6700 MWIR de FLIR, diseñada para inspecciones electrónicas, supervisión de fabricación y pruebas no destructivas, es ideal para eventos térmicos de alta velocidad y objetivos en rápido movimiento. Los tiempos de exposición cortos permiten a los usuarios congelar la imagen y conseguir mediciones precisas de temperatura. La salida de la imagen de la cámara puede dividirse en ventanas para aumentar a frecuencias de imagen de 480 fotogramas por segundo a y caracterizar con precisión eventos térmicos de alta velocidad, para que no se pierdan datos fundamentales durante las pruebas.

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Solución asequible y flexible para el análisis térmico en tiempo real
Flir A6700 funciona en la banda de onda de 3,0–5 µm (opción de banda ancha de 1,0–5 µm) y produce imágenes de 327 680 píxeles con detalles precisos.
El modo de instantánea le permite capturar cada píxel de una escena al mismo tiempo, lo cual es crucial para medir la temperatura de los objetos que se mueven rápidamente.
El vídeo Gigabit Ethernet y el analógico están activos de manera simultánea, aunque se controlan de forma independiente, lo que permite una mayor flexibilidad de grabación y visualización.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Rango espectral A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2,5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4,0
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 60 Hz
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] A6700 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6702 MWIR: De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 45 °C a 600 °C/de 113 °F a 1112 °F (ND1); de 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Soporte del filtro [cálido] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Enfoque Manual
Contenido de la caja Contenido de la caja para kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Calibración termográfica
• MWIR de 3 a 5 μm para • Research Studio de -20 a +350 °C (CAL35-STD)
- Edición profesional - 1 año de licencia (activación en línea) (4232535)
Soporte de cámara de base abierta de • alta resistencia (4257132)
Y uno de los siguientes:
lente macro de • 50 mm de 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (FPO de bayoneta manual) (T300585) o microscopio
• de 1x, 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (4214995) o lente
• de 17 mm, 3, (42154230
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguna
Enfoque Manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 60 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (con bayonetas de 4 pestañas)
Lentes de aproximación/microscopios A6700 MWIR, A6702 MWIR: No hay microscopios disponibles
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 1×, 3×
Lentes disponibles A6700 MWIR, A6702 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona después leer
Modos de subventana Ventana completa, media y cuarto
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número F de la cámara A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2,5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4,0
Operabilidad ≥99,8 % (≥99,95 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típica] A6700 MWIR, A6702 MWIR: ≤25 mK típico
A6701 MWIR, A6703 MWIR: ≤20 mK típico
Soporte del filtro [cálido] Detrás de la montura de la lente para filtros estándar de 1 pulgada de diámetro
Superposición Configuración fija, se puede desactivar
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Vídeo estándar SDI
Zoom de vídeo estándar Automático y variable
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] A6700 MWIR: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
A6702 MWIR: De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 45 °C a 600 °C/de 113 °F a 1112 °F (ND1); de 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND2); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND3)
Precisión ≤Precisión de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico); >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE)
Modos de sincronización Entrada de sincronización
General
Contenido de la caja Contenido de la caja para kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0 μm), 640 x 512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201) Calibración termográfica
• MWIR de 3 a 5 μm para • Research Studio de -20 a +350 °C (CAL35-STD)
- Edición profesional - 1 año de licencia (activación en línea) (4232535)
Soporte de cámara de base abierta de • alta resistencia (4257132)
Y uno de los siguientes:
lente macro de • 50 mm de 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (FPO de bayoneta manual) (T300585) o microscopio
• de 1x, 3,0 a 5,0 μm, f/2,5 (4214995) o lente
• de 17 mm, 3, (42154230
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pulg.)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados ¼de " -20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24"
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de A6700sc

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Datasheet

A6700 MWIR Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions