粉塵、洗浄、腐食性雰囲気
IP67およびIP69K認証の保護により、プロセス残留物、水分、高圧洗浄、過酷な産業環境からカメラを保護します。

休むことなく続く保護性能
FLIR Axx/Axxx 固定式サーモグラフィカメラ用環境保護ハウジング
継続的な監視は、継続してこそ価値があります。サーモグラフィカメラが最も必要とされる環境は、電子機器にとって最も過酷な環境でもあります。
IP67およびIP69K認証の保護により、プロセス残留物、水分、高圧洗浄、過酷な産業環境からカメラを保護します。
最大90°Cの周囲温度に対応するモジュール式冷却ソリューションにより、過酷な環境下でもカメラの動作を延長できます。
サンシールド、堅牢なハウジング、強固な取り付けアクセサリーが、屋外設置でも長年にわたり撮像性能を保護します。
ひとつのシリーズ。Aシリーズのあらゆる導入シーンに対応。
2種類のカメラプラットフォーム、3段階の保護等級、オプションの視認窓(カメラとは別売りで、簡単に後付けできます)。
ハウジングのオプション、対応カメラ、レンズの互換性、環境保護性能を比較して、用途に適した構成をお選びください。
| ハウジング | Aシリーズカメラ | レンズ視野角(FOV) | ウィンドウ | 防塵・防水 | ハウジング材料 | 食品用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T912301 | A40 · A50 · A70 | 29°· 51°· 95° | 熱画像 | IP67 | アルミニウム製 | — |
| T912302 | A40 · A50 · A70 | 29°· 51°· 95° | 熱画像 | IP69K | ステンレス316L | 対応 — EHEDG設計 |
| T912493 | A40 · A50 · A70 | 29°· 51° 95°は非対応 |
熱赤外線 + 可視光 | IP67 | アルミニウム製 | — |
| T912366 | A400 · A500 · A700 | 14°· 24°· 42° | 熱画像 | IP67 | アルミニウム製 | — |
| T912659 | A400 · A500 · A700 | 14°· 24°· 42° | 熱赤外線 + 可視光 | IP67 | アルミニウム製 | — |
Axx:A40 · A50 · A70
Axxx:A400 · A500 · A700
洗浄 / 衛生:
IP69K ステンレス鋼
一般産業用:
IP67 アルミニウム
熱画像:
全4ファミリー
熱赤外線 + 可視光:
Axx & Axxx IP67
防塵・防水等級は、第三者機関の認証を受けています。サーモグラフィハウジングは、対応するカメラシリーズのすべてのレンズに対応しています。Axx熱赤外線 + 可視光ハウジング (T912493) は、29°および51°のレンズに対応していますが、95°には対応していません。
構成および納期については、Teledyne Flirの担当者または認定パートナーまでお問い合わせください。
Aシリーズ構成セレクターを使えば、用途に合わせて最適なFLIR Aシリーズサーモグラフィカメラの構成をすばやく見つけられます。モデル、機能、光学系、アクセサリーのオプションを1か所で比較でき、製品選択を効率化するとともに、自動化、状態監視、品質保証、サーモグラフィのニーズに最適なソリューションを選択できます。構成プロセスが簡素化されるため、ユーザーはより迅速に、自信を持って納得のいく決定を下すことができます。
カスタマイズする

赤外線技術の世界的リーダーによる設計・製造。UL 2684認定の取得により、高性能のサーモグラフィ検知は、現在では規定に基づく発熱検知の起動装置として認められています。
Datasheet
FLIR Axx IP67/IP69k ハウジング データシート