The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR

Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies. With UL 2684 listing, high-performance thermal imaging detection is now a prescriptive fire alarm initiating device.

Modern industry needs better detection and protected uptime.

 

Higher capacity, higher density, higher power. Modern facilities carry more fire risk in less space, with fewer people on the floor to see it coming.

Anything that can catch fire gives off heat first. Industry has relied on thermal imaging for decades to catch it early. Continuous monitoring makes that warning permanent, and UL 2684 listing makes it the core of a higher-performance safety strategy.

Early Fire Detection by the A70

 

  • 640 × 480 radiometric thermal imaging plus a 1280 × 960 visual camera for instant context at alarm

  • 35 mK thermal sensitivity and ±2°C accuracy, calibrated at every pixel

  • On-camera alarm logic with up to 20 regions of interest: threshold, rate-of-rise, delta, and area-percentage triggers

  • Alarm, supervisory, and fault dry-contact outputs to the fire alarm control panel; Modbus TCP, MQTT, Ethernet/IP, and ONVIF for SCADA, BMS, and VMS

  • 29°, 51°, and 95° lens options with 3 × 3 pixel detection distances to 125 m (410 ft)

  • IP66, 24 V DC or PoE, rated for indoor and outdoor installation

UL-Listing

Every Second Counts

Flir EFD

Now Playing

UL-Listing
UL-Listing

Now Playing

Every Second Counts
Every Second Counts

Now Playing

Flir EFD
Flir EFD

Detection at the earliest point on the curve

Every fire starts as heat. Each conventional technology waits for a later signature: particles, visible smoke, flame, or heat at the ceiling. A thermal imaging fire detector measures the heat itself, before any of those exist.

Live video and temperature data with every alarm

早期検知

光の速度で温度変化を検知します。高い天井、低温環境、強い気流、視界不良の影響を受けません。

稼働時間の確保

FLIRハンドヘルドがウォークスルーでキャプチャするのと同じ情報を、24時間365日体制で監視します。正確な温度データをSCADAにストリーミングし、シャットダウンの前に以上を検知します。

よりスマートな対応

アラームの発生ごとに、リアルタイムの熱画像と映像、および測定温度が届きます。オペレータは検証を行い、正確な場所に人員を派遣し、記録されたイベント履歴を保持します。

 Trusted across industries. Now trusted by the code.
 

Flir has designed and manufactured thermal imaging cameras for over five decades, supporting the professionals who keep industry safe and running. The same infrared technology now stands watch as a listed fire detector.

公益事業と産業におけるFlir

電力会社は、Flirのサーモグラフィで変圧器、ブレーカー、絶縁体、接続断絶を検査し、設備の通電を停止させることなく、停電や火災が発生する前に過熱を検出しています。Flirの固定式カメラは、変電所や生産ラインで継続的な監視を行っています。

詳細を見る

消防活動におけるFlir

Flir Kシリーズサーモグラフィカメラは、火災現場の作業員と共に火災現場に向かい、煙を通して撮影し、被災者の位置を特定し、火災の広がりを追跡します。K-85-Nは、消防用サーモグラフィカメラに関するNFPA 1930:2025規格の認証を取得しています。

詳細を見る

研究開発におけるFlir

科学グレードのFlirカメラは、放射測定精度で燃焼、材料、バッテリーの試験を高速で記録し、リチウムイオン電池やモジュールでの熱暴走を研究する研究者によって使用されています。Aシリーズサーモグラフィカメラは、同じ放射測定基礎の上に構築されています。

詳細を見る

Where Conventional Detection Falls Short

High ceilings, high airflow, dust, and outdoor exposure can challenge conventional spot smoke and heat detection. A thermal imaging fire detector measures temperature across the entire scene and alarms on developing heat, providing earlier warning before smoke or flame appears.

BESSサイト

コンテナと筐体の24時間年中無休体制の屋内および屋外監視。NFPA 855設計が要求する検出層。

詳細を見る

データセンター

UPSのバッテリー室、PDU、電気インフラなど、煙が発生するずっと前から熱による異常が測定可能な場所。

詳細を見る

製造

製造ライン、電気室、製品保管庫など、発火前に熱が蓄積する場所。

詳細を見る

ソーラーフィールドおよび屋上設置型太陽光パネル

現場および屋上設置におけるインバーター、コンバイナーボックス、パネルレベルのホットスポット検出。

詳細を見る

重工業

埃、気流、開放構造などにより従来の検知方法が困難な、林産物、パルプや紙、金属、その他の重工業施設。

詳細を見る

倉庫および高層ラック

天井設置型検知では反応が遅くなるラック保管や自動倉庫システムの広範囲にわたるエリア。

詳細を見る

廃棄物とリサイクル

傾斜床、バンカー、コンベヤ、ベール保管場所。煙の発生ではなくホットスポットに警報を発します。

詳細を見る

電力変電所

屋外での暴露、気流、広いオープンエリアなどにより、煙や熱が従来の検知器に到達するのが遅れ、機器の問題の発生を早期に警告できない場合。

詳細を見る
 

Monitoring Software

The camera alarms on its own. Software adds the viewing, evidence, and remote alerting each site needs.

 


   

 

FLIR Aura

Cloud-based monitoring

 

Cameras connect through the internet, a cellular router, or Starlink and send images rather than video, so remote and low-bandwidth sites get direct-to-alarm coverage without a network build-out. Adds user-defined alarm logic, AI that excludes vehicles so the earliest alarms are real, and alerts straight to a phone.

Learn More

 

 

       

 

FLIR Latitude

Video management system

 

Live thermal and visual video from every camera, recorded and retained for evidence, with alarms surfaced in the operator's view. The standard choice where the site has a network and a monitoring room.

 

 

 

LEARN MORE

UL logo

Detect faster. Respond smarter. Lead first.

Design the first thermal imaging fire detection system in your jurisdiction, your portfolio, or your service territory with a device that is listed, prescriptive under NFPA 72:2025, and supported by Flir from layout through commissioning.

 

Request Info

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.

From the Discover Center

ホワイトペーパー

The Difference Between a Warning and a Write-Off: How Thermal Intelligence Is Changing Cotton Harvester Fire Prevention

Read more
アプリケーションストーリー

Early Fire Detection for Tough Outdoor Environments

Read more

A Smarter Approach to Industrial Fire Prevention with Thermal Intelligence

Read more
原理

フリアーシステムズの早期火災検知ソリューション(EFD)

Read more
原理

製鉄用取鍋の耐火物モニタリング

Read more

Flir、イタリア南部での森林火災防止を支援

Read more
アプリケーションストーリー

Powered by Flir: How FlameSmart is Redefining Fire Protection in Waste Facilities

Read more