FLIR A615

赤外線マシンビジョンカメラ

FLIR A615は、状況モニタリングや工程管理/品質保証、防火用途に適しています。小型軽量で、しかも手頃な価 格を実現したカメラです。PCで制御が可能で、ナショナルインスツルメンツ、コグネックス、Matrox、MVtec、Stemmer Imagingなどの一般的なマシンビジョンのソフトウェアで、プラグ・アンド・プレイにお使いいただくことができます。

重要な装置の保護
FLIR A615の検出素子は、離れた場所から、鮮明かつ高い精度で対象物をとらえる640×480ピクセル、温度分解能0.05℃の熱画像を生成します。
16ビットの線形温度出力により、あらゆるサードパーティ製ソフトウェアを使用して非接触モードの温度測定が可能です。
フルフレームの16ビット画像を50 Hzで、または高速処理用に最高200 Hzのウィンドウモードで保存します。

仕様

Highlighted
デジタル入出力コネクタータイプ 6極のジャック可能なねじ込み端子
デジタル入力 光絶縁型2個、10–30 VDC
デジタル出力目的 外部機器への出力(プログラムで設定)
デジタル出力 光絶縁型2系統、10–30 VDC、最大100 mA
ETSI|EMC EN 61000-6-2:2001(イミュニティ)、EN 61000-6-3:2001(エミッション)、FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)
F値 1.0
カメラ周波数 50 Hz(ウィンドウ設定で100/200 Hz)
温度分解能_NETD <0.05°C @ +30°C(86°F)/50 mK
精度 ±2°C または読み取り値の±2%
通信とデータ保存
USB 制御と画像
USB_コネクタータイプ USB mini-B
USB_映像ストリーミング 16ビット 640 × 480
USB_規格 USB 2 HS
USB_通信 TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
USBプロトコル TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB(CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット 制御と画像
イーサネットコネクタータイプ RJ-45
イーサネットタイプ Gigabit Ethernet
イーサネットプロトコル TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB(CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット映像ストリーミング 16-bit 640 × 480ピクセル @ 50 Hz、16-bit 640 × 240ピクセル @ 100 Hz、16-bit 640 × 120ピクセル @ 200 Hz(信号リニア、温度リニア、放射測定GigE Vision/GenICam互換)
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IPソケットベースのFLIR独自およびGenICamプロトコル
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ 6極のジャック可能なねじ込み端子
デジタル入出力供給電圧 12/24 VDC、最大200 mA
デジタル入力 光絶縁型2個、10–30 VDC
デジタル入力目的 イメージタグ(開始・停止・汎用)、画像フロー制御 (ストリームON/OFF)、外部機器入力(プログラム読み取り)
デジタル出力 光絶縁型2系統、10–30 VDC、最大100 mA
デジタル出力目的 外部機器への出力(プログラムで設定)
イメージングとレンズ
F値 1.0
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 203 × 73 × 75 mm(8.0 × 2.9 × 3.0インチ)
カメラ周波数 50 Hz(ウィンドウ設定で100/200 Hz)
レンズ識別 自動
最小焦点距離 A615、FOV 15°:0.50 m(1.64 ft.)
A615、FOV 25°:0.25 m(0.82 ft.)
A615、FOV 45°:0.15 m(0.49 ft.)
A615、FOV 7°:2.0 m(6.6 ft.)
A615、FOV 80°:65 mm(2.6インチ)
検知器時定数 通常で8 ms
検知器間隔 17µm
温度分解能_NETD <0.05°C @ +30°C(86°F)/50 mK
焦点 自動または手動(内蔵モーター)
焦点距離 A615、FOV 15°:41.3 mm(1.63インチ)
A615、FOV 25°:24.6 mm(0.97インチ)
A615、FOV 45°:13.1 mm(0.52インチ)
A615、FOV 7°:88.9 mm(3.5インチ)
A615、FOV 80°:6.5 mm(0.26インチ)
空間分解能[IFOV] A615、FOV 15°:0.41 mrad
A615、FOV 25°:0.68 mrad
A615、FOV 45°:1.23 mrad
A615、FOV 7°:0.19 mrad
A615、FOV 80°:15°:2.62 mrad
視野角[FOV] A615、FOV 15°:15°× 11°(対角 19° )
A615、FOV 25°:25°× 19°(対角 31° )
A615、FOV 45°:45°× 34°(対角 55° )
A615、FOV 7°:7°× 5.3°(対角 8.7° )
A615、FOV 80°:80°× 64.4°(対角 92.8° )
赤外線解像度 640×480ピクセル
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] A615、FOV 15°:222 × 73 × 75 mm(8.7 × 2.9 × 3.0インチ)
A615、FOV 25°:216 × 73 × 75 mm(8.7 × 2.9 × 3.0インチ)
A615、FOV 45°:225 × 73 × 75 mm(8.8 × 2.9 × 3.0インチ)
A615、FOV 7°:271 × 126 × 128 mm(10.7 × 5.0 × 5.0インチ)
A615、FOV 80°:297 × 73 × 75 mm(11.7 × 2.9 × 3.0インチ)
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学/ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動補正
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 −20~+150°C、+100~+650°C、+300~+2000°C
放射率補正 0.01~1.0の変数
精度 ±2°C または読み取り値の±2%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
一般仕様
ハウジング材質 アルミニウム
内容 ハード輸送ケース または 段ボール箱、レンズ付きサーモグラフィカメラ、ユーティリティ CD-ROM、校正証明書、イーサネット™ケーブル、USB ケーブル(FLIR A615)、電源ケーブル、電源ケーブル(ピッグテール)、電源アダプター、印刷版「はじめに」、印刷版「重要事項ガイド」、ユーザードキュメンテーションCD-ROM、保証延長カード または 登録カード、6極ねじ端子台(カメラ装着)
梱包サイズ FOV 15、FOV 25:360 x 180 x 550 mm(14.2 x 7.1 x 21.7インチ)
FOV 7:400 x 400 x 540 mm(15.7 x 15.7 x 21.3インチ)
FOV 80:370 x 190 x 630 mm(14.6 x 7.5 x 24.8インチ)
環境と認定
ETSI|EMC EN 61000-6-2:2001(イミュニティ)、EN 61000-6-3:2001(エミッション)、FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)
使用温度範囲 –15°C ~ +50°C(+5°F ~ +122°F)
保存温度範囲 –40°C~+70°C(−40~158°F)
保護 IP30(IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95%、+25°C~+40°C(77~104°F)
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
電源
外部電源コネクタータイプ 2極のジャック可能なねじ込み端子
外部電源運転 12/24 VDC、最大24 W
電圧 許容範囲10~30 VDC

Accessories

Resources & Support

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

Application Story

FLIR 歩行者、自転車の保護 ITS Solution 応募ストーリー

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.