Flir A615

赤外線マシンビジョンカメラ

FLIR A615は、状況モニタリングや工程管理/品質保証、防火用途に適しています。小型軽量で、しかも手頃な価 格を実現したカメラです。PCで制御が可能で、ナショナルインスツルメンツ、コグネックス、Matrox、MVtec、Stemmer Imagingなどの一般的なマシンビジョンのソフトウェアで、プラグ・アンド・プレイにお使いいただくことができます。

重要な装置の保護
FLIR A615の検出素子は、離れた場所から、鮮明かつ高い精度で対象物をとらえる640×480ピクセル、温度分解能0.05℃の熱画像を生成します。
16ビットの線形温度出力により、あらゆるサードパーティ製ソフトウェアを使用して非接触モードの温度測定が可能です。
フルフレームの16ビット画像を50 Hzで、または高速処理用に最高200 Hzのウィンドウモードで保存します。

仕様

Highlighted
デジタル入出力コネクタータイプ 6極のジャック可能なねじ込み端子
デジタル入力 光絶縁型2個、10–30 VDC
デジタル出力目的 外部機器への出力(プログラムで設定)
デジタル出力 光絶縁型2系統、10–30 VDC、最大100 mA
ETSI|EMC EN 61000-6-2:2001(イミュニティ)、EN 61000-6-3:2001(エミッション)、FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)
F値 1.0
カメラ周波数 50 Hz(ウィンドウ設定で100/200 Hz)
温度分解能_NETD <0.05°C @ +30°C(86°F)/50 mK
精度 ±2°C または読み取り値の±2%
通信とデータ保存
USB 制御と画像
USB_コネクタータイプ USB mini-B
USB_映像ストリーミング 16ビット 640 × 480
USB_規格 USB 2 HS
USB_通信 TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
USBプロトコル TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB(CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット 制御と画像
イーサネットコネクタータイプ RJ-45
イーサネットタイプ Gigabit Ethernet
イーサネットプロトコル TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB(CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット映像ストリーミング 16-bit 640 × 480ピクセル @ 50 Hz、16-bit 640 × 240ピクセル @ 100 Hz、16-bit 640 × 120ピクセル @ 200 Hz(信号リニア、温度リニア、放射測定GigE Vision/GenICam互換)
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IPソケットベースのFLIR独自およびGenICamプロトコル
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ 6極のジャック可能なねじ込み端子
デジタル入出力供給電圧 12/24 VDC、最大200 mA
デジタル入力 光絶縁型2個、10–30 VDC
デジタル入力目的 イメージタグ(開始・停止・汎用)、画像フロー制御 (ストリームON/OFF)、外部機器入力(プログラム読み取り)
デジタル出力 光絶縁型2系統、10–30 VDC、最大100 mA
デジタル出力目的 外部機器への出力(プログラムで設定)
イメージングとレンズ
F値 1.0
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 203 × 73 × 75 mm(8.0 × 2.9 × 3.0インチ)
カメラ周波数 50 Hz(ウィンドウ設定で100/200 Hz)
レンズ識別 自動
最小焦点距離 A615、FOV 15°:0.50 m(1.64 ft.)
A615、FOV 25°:0.25 m(0.82 ft.)
A615、FOV 45°:0.15 m(0.49 ft.)
A615、FOV 7°:2.0 m(6.6 ft.)
A615、FOV 80°:65 mm(2.6インチ)
検知器時定数 通常で8 ms
検知器間隔 17µm
温度分解能_NETD <0.05°C @ +30°C(86°F)/50 mK
焦点 自動または手動(内蔵モーター)
焦点距離 A615、FOV 15°:41.3 mm(1.63インチ)
A615、FOV 25°:24.6 mm(0.97インチ)
A615、FOV 45°:13.1 mm(0.52インチ)
A615、FOV 7°:88.9 mm(3.5インチ)
A615、FOV 80°:6.5 mm(0.26インチ)
空間分解能[IFOV] A615、FOV 15°:0.41 mrad
A615、FOV 25°:0.68 mrad
A615、FOV 45°:1.23 mrad
A615、FOV 7°:0.19 mrad
A615、FOV 80°:15°:2.62 mrad
視野角[FOV] A615、FOV 15°:15°× 11°(対角 19° )
A615、FOV 25°:25°× 19°(対角 31° )
A615、FOV 45°:45°× 34°(対角 55° )
A615、FOV 7°:7°× 5.3°(対角 8.7° )
A615、FOV 80°:80°× 64.4°(対角 92.8° )
赤外線解像度 640×480ピクセル
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] A615、FOV 15°:222 × 73 × 75 mm(8.7 × 2.9 × 3.0インチ)
A615、FOV 25°:216 × 73 × 75 mm(8.7 × 2.9 × 3.0インチ)
A615、FOV 45°:225 × 73 × 75 mm(8.8 × 2.9 × 3.0インチ)
A615、FOV 7°:271 × 126 × 128 mm(10.7 × 5.0 × 5.0インチ)
A615、FOV 80°:297 × 73 × 75 mm(11.7 × 2.9 × 3.0インチ)
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学/ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動補正
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 −20~+150°C、+100~+650°C、+300~+2000°C
放射率補正 0.01~1.0の変数
精度 ±2°C または読み取り値の±2%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
一般仕様
ハウジング材質 アルミニウム
内容 ハード輸送ケース または 段ボール箱、レンズ付きサーモグラフィカメラ、ユーティリティ CD-ROM、校正証明書、イーサネット™ケーブル、USB ケーブル(FLIR A615)、電源ケーブル、電源ケーブル(ピッグテール)、電源アダプター、印刷版「はじめに」、印刷版「重要事項ガイド」、ユーザードキュメンテーションCD-ROM、保証延長カード または 登録カード、6極ねじ端子台(カメラ装着)
梱包サイズ FOV 15、FOV 25:360 x 180 x 550 mm(14.2 x 7.1 x 21.7インチ)
FOV 7:400 x 400 x 540 mm(15.7 x 15.7 x 21.3インチ)
FOV 80:370 x 190 x 630 mm(14.6 x 7.5 x 24.8インチ)
環境と認定
ETSI|EMC EN 61000-6-2:2001(イミュニティ)、EN 61000-6-3:2001(エミッション)、FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)
使用温度範囲 –15°C ~ +50°C(+5°F ~ +122°F)
保存温度範囲 –40°C~+70°C(−40~158°F)
保護 IP30(IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95%、+25°C~+40°C(77~104°F)
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
電源
外部電源コネクタータイプ 2極のジャック可能なねじ込み端子
外部電源運転 12/24 VDC、最大24 W
電圧 許容範囲10~30 VDC

アクセサリー

資料とサポート

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

Application Story

FLIR 歩行者、自転車の保護 ITS Solution 応募ストーリー

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions