Discontinued

ThermiCam2 Dual

Dual-Vision Sensor für Kreuzungsüberwachung und Verkehrssicherheit

This product is discontinued.

We recommend the TrafiSense Dual KI as a great replacement.

TrafiSense Dual KI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

View Product

Need support with the ThermiCam2 Dual? Check out our support resources below.

ThermiCam2 Dual von FLIR kombiniert führende Wärmebild- und Videotechnik seiner Klasse mit leistungsstarken Videoanalysefunktionen und bietet Tag und Nacht zuverlässige Fahrzeug- und Radfahrererkennung an Ampelkreuzungen. Durch die Wärmebildtechnik haben Betreiber optimale Sicht auch bei völliger Dunkelheit und ungünstigem Wetter. Die Tageslichtkamera ermöglicht eine zusätzliche visuelle Überprüfung von Vorfällen wie Falschfahrer und Tieren auf der Fahrbahn. Die FLIR-Analytik erfasst darüber hinaus präzise Verkehrsdaten und macht den ThermiCam2 Dual von FLIR ideal für die Echtzeit-Verkehrssteuerung in der Stadt.

Optimierter Verkehrsfluss an städtischen Kreuzungen
FLIR ThermiCam2 Dual bietet rund um die Uhr hohe Bilderfassung bei allen Wetterverhältnissen.
Fahrzeug- und Radfahrererkennung und Datenerfassung.
Erkennt Gefahren, z. B. durch Falschfahrer oder Tiere auf der Fahrbahn.

Specifications

Systemübersicht
Anzahl Erkennungszonen 24 vehicle presence zones, 8 bike presence regions, 6 traffic data zones, 6 wrong way driver zones, 4 wildlife detection regions
Erkennungsfunktionen Vehicle/bike/pedestrian presence & counting, traffic data, wrong way driver, wildlife
Kommunikation
Breitband über Powerline [BPL] To connect to TI BPL2 EDGE interface for communications of output state events, for configuration, and for monitoring (streaming thermal and/or visual video)
Komprimierung H.264, MPEG-4, MJPEG (dual stream)
Konfiguration Web interface
Seriell When connected as BPL: 64 output states via TI BPL2 EDGE interface and via PIM module (SDLC to traffic light controller)
WLAN To connect to laptop/tablet/smartphone for configuration
Elektrik
Eingangsleistung 12-42VAC, 12-48VDC (when connected as PoE, use 48VDC)
FCC FCC part 15 class A
Kontaktschlüsse When connected as PoE: 2 direct, or 2 via FLIR PoE ETH interface (PN 10-7320), When connected as BPL: 4 for TI BPL2 EDGE interface (PN 10-7013), 20 extra outputs via 4I/O USB expansion boards (PN 10-4675)
Leistungsaufnahme ≤ 14W
PoE To connect to FLIR PoE Interface for communications of output state events, for providing 2 outputs (1N/O, 1N/C), for configuration, and for monitoring (streaming thermal and/or visual video)
Stromaufnahme <580mA @ 24VDC (< 200mA @ 24VDC peak at start-up)
Umgebungsfaktoren
EU-Richtlinien EMC 2014/30/EU
RoHS 2011-65-EU
Schutzart Housing = IP68, Connectors = IP67
Stöße und Vibrationen NEMA TS2
Temperaturbereich From -34°C to +74°C (-29°F to 165°F)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung Thermal: VGA
Visible: HD (720p)
Bildrate Thermal: 30 FPS; Visible: 25 FPS
Sichtfeld TrafiSense Dual 625: Horizontal: 25° Vertical: 20°
TrafiSense Dual 632: Horizontal: 32° Vertical: 26°
TrafiSense Dual 645: Horizontal: 45° Vertical: 37°
TrafiSense Dual 669: Horizontal: 69° Vertical: 56°
TrafiSense Dual 690: Horizontal: 90° Vertical: 69°
Sichtfeld – Horizontal TrafiSense Dual 625: Thermal: 25°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 632: Thermal: 32°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 645: Thermal: 45°; Visual: 5-54° (varifocal)
TrafiSense Dual 669: Thermal: 69°; Visual: 30-93° (varifocal)
TrafiSense Dual 690: Thermal: 90°; Visual: 30-93° (varifocal)
Typ Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mechanik
Abmessungen [ohne Montagehalterung] 22cm x 17.5cm x 8cm (8.65in x 6.89in x 3.15in)
Material All weatherproof (UV-resistant)
Sonnenblende Integrated

Resources & Support

Article

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

Find out how

Datasheet

TrafiSense Dual Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Press the chat bubble in the bottom-right corner to connect with us instantly.

(When agents available)

Phone Support

North America: (+1) 800-254-0632
UK & Europe:  (+44) 203 747 6768
South & Central America: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
New Zealand: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Service, Repair and Calibration 

 

Americas

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

 

Europe

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

 

Asia Pacific

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us