La cámara termográfica Flir T865 es una herramienta de inspección sin contacto con un bloque óptico giratorio de 180° que permite a los usuarios evaluar de forma segura y cómoda el estado de los equipos eléctricos y mecánicos críticos en aplicaciones de servicios públicos y fabricación. Con funciones avanzadas que incluyen mediciones de temperatura hasta -40 °C, un grado de precisión de hasta 1 °C/1 %, mejora de contraste de un solo toque de nivel y enfoque automático asistido por láser, permite conseguir mediciones de temperatura altamente precisas. Combine la T865 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo; o elija una lente IR de campo de visión de 6° para realizar inspecciones en objetivos pequeños desde largas distancias. El sistema de rutas de inspección integrado le ayuda a registrar datos e imágenes de temperatura en una secuencia lógica para una solución de problemas y reparación más rápidas.
Todas las cámaras de la serie Flir T ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de la Academia Flir —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Desarrolle rutas de inspección en Flir Thermal Studio Pro y cárguelas en una T865 utilizando Route Creator para recopilar y gestionar datos críticos de forma rápida y sencilla.
Evalúe el estado del equipo desde una distancia segura, en cualquier ángulo o en cualquier condición de iluminación utilizando el bloque óptico giratorio de 180°, el visor del ocular integrado y la pantalla IPS en color de 4 –pulgadas.
Aumente la eficiencia de –campo con una precisión de medición excepcional, imágenes térmicas mejoradas y optimizaciones del flujo de trabajo para ahorrar tiempo y compartir datos más rápido.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 6° u 80°
Pantalla "Pantalla LCD táctil de 4 y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visión (FOV) 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 6° u 80°
Distancia focal mínima Lente de 42° - 0,15 m; lente de 24° - 0,15 m, modo macro opcional; lente de 14° - 1,0 m; lente de 6° - 5,0 m; lente de 80° - 0,1 m;
Distancia focal mínima con MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 pies) / 1,0 m (3,28 pies)
FLIR T865 + FOV doble (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 pies)
24°: 0,5 m (1,64 pies)
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Imagen visual
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Longitud focal 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
6°: 70 mm (2,80")
80°: 5 mm (0,19")
Lámpara de vídeo Luz LED integrada
Número F Lente de 42°: 1,1, lente de 24°: 1,3, lente de 14°: 1,5, lente de 6°: 1,35, lente de 80°: 1.3,
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 - 14,0 µm
Resolución 464 × 348 píxeles (VGA)
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 42°: 1,2 mrad/píxel
24°: 0,7 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC
Transmisión de vídeo visual
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Visor
Zoom digital De 1-8x continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 10 cada uno en modo en directo
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -40 °C a 120°C (-40 °F a 248 °F) 0 °C a 650°C (32 °F a 1202°F) 300 °C a 2000 °C (572°F a 3632 °F)
Temperatura de referencia
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla "Pantalla LCD táctil de 4 y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Pantalla táctil Capacitiva proyectada (PCAP, por sus siglas en inglés) acoplada ópticamente
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas
METERLiNK
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación
Gestión energética Apagado automático y modo de suspensión
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Características medioambientales y certificaciones
Montaje en trípode UNC 1/4”-20
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, cubreojos de visor pequeño, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C)
Puntero láser
Tamaño (L. × An. × Al.) •Lente en horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pulg.)
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pulg.)

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T800-Series

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet
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
Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.