E6 Pro

Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

Product Variations

Flir E6 Proは、これまで以上に効率的に検査できる堅牢なポイントアンドシュート赤外線カメラです。Flirの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)の機能強化により、240 × 180の熱解像度(43,200ピクセル)と鮮やかな熱画像で問題を迅速に特定して診断できます。3.5インチ、640 × 480解像度のタッチスクリーンを備えたE6 Proは、ワークフローを簡素化します。写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir Igniteクラウドに、カメラから直接アップロードすることができます。Flir Igniteで画像をクライアントと共有し、簡易レポートをすばやく作成できます。また、Flir Thermal Studioを使えば、詳細なレポートの作成も可能です。
Flir Ex Proシリーズの新規購入には、Flir Protectの延長保証、12か月間のFlir Ignite Proサブスクリプション、さらにFlir Academyによる「Ex Proシリーズ & 赤外線基礎トレーニング」が付属するので、本製品は同クラスで最高のコストパフォーマンスを誇るサーモグラフィカメラとして日常業務に欠かせないツールとなります。

MSX画像処理技術

Flir Ex Proシリーズは、すべてフリアーシステムズ独自のスーパーファインコントラスト(MSX®)を搭載しており、内蔵の可視光カメラの重要なディテールをリアルタイムで赤外線画像全体に付加します。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSXはリアルタイムなので、カメラのLCDですぐに結果を確認できます。

無線アップデートでカメラを最新状態に保つ

無線(OTA)アップデートにより、FLIRのカメラは常に最新のファームウェア、バグ修正、機能を利用できます。カメラをインターネットに接続すると、ファームウェアの更新が自動的に検索されます。

御社のビジネスと顧客のために役立つ業務レポート

適切な画像分析およびレポート用ソフトウェアは、御社が修正を施したのを確信できるようにすることで、顧客が問題を理解しやすくなり、ビジネスを大幅に改善することができます。

Flir Igniteクラウドサービスでは、画像をクラウドに直接バックアップし、ファイルを整理、編集し、シンプルなレポートを作成できます。さらに、高度な編集とレポート用に、Flir Thermal Studioがあります。これは、バッチ処理、豊富な機能を持つ測定ツール、カスタマイズされたレポートを提供するデスクトップソフトウェアです。

1-Touchレベル/スパンで時間を節約

1-Touchレベル/スパンを使用すると、画面を1回タッチするだけで、熱画像内の焦点の小さな領域を選択できます。カメラは、画像内の指定箇所の熱コントラストに基づいて、レベルとスパンを自動調整します。成果:手動調整にかかる時間を節約。

Thermal Studioのエキスパートになる

赤外線トレーニングセンターのオンライントレーニングでは、FLIR Thermal Studio Suiteを使用して、画像の編集、分析、カスタムレポートの作成について学ぶことができます。このバーチャルクラスでは、以下をはじめとする各種の機能について解説しています。 

  • 画像パラメータを調整し、熱コントラストを最適化する方法
  • 画像処理用のバッチ機能の作成方法
  • 新しいレポートテンプレートの設計方法
写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir Igniteクラウドに、カメラからアップロードすることができます。
フリアーシステムズの特許取得済みMSX®(マルチスペクトル動画像解析)機能強化は、非常に詳細な熱画像が取得できるため、問題がどこにあるかをすばやく認識するのに役立ちます。
Flir Igniteで画像を即座に共有し、簡単なレポートを作成したり、Flir IgniteやFlir Thermal Studioで高度なクライアントレポートを作成したりすることができます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480 ピクセル(43,200ピクセル)
温度分解能_NETD <0.06°C(0.11°F)/ 30°C(86°F)で<50 mK
精度 周囲温度が10°C~35°Cで、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
視野角[FOV] 33×25° × 25°
デジタルカメラ 5 MP
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
ディスプレイ 3.5インチ
640 × 480カラーLCD
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi付き)
イメージングとレンズ
F値 1.4
カメラ周波数 9 Hz
カラーパレット アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~13 µm
デジタルカメラ 5 MP
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上の赤外線エリア
最小焦点距離 0.36 m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
温度分解能_NETD <0.06°C(0.11°F)/ 30°C(86°F)で<50 mK
焦点 フォーカスフリー
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
空間分解能[IFOV] 2.5 mrad
視野角[FOV] 33×25° × 25°
赤外線解像度 640 × 480 ピクセル(43,200ピクセル)
測定解析
ΔT はい、NFPA 70B準拠
アイソサーム アラームの上、アラームの下
カメラサイズ[L×W×H] 244×95×140 mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.590 kg
スポットメーター センタースポット、最小/最大を示すボックス
対象物温度範囲 -20°C~550°C、2つの範囲
精度 周囲温度が10°C~35°Cで、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
計測値補正 放射率:マット/セミマット/セミグロス+カスタム値、反射見掛け温度、大気補正
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 静電容量式タッチ
テキスト オンスクリーンキーボードを使用した画像上のテキスト注釈
ディスプレイ 3.5インチ
640 × 480カラーLCD
通信とデータ保存
WiFi 標準:802.11 a/b/g/n(2.4および5 GHz)
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi付き)
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー稼働時間 4時間
充電時間 2時間
充電装置 バッテリーはカメラ内または特定の充電器で充電できます。
電源管理 自動シャットダウン
環境と認定
ETSI|EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-4°F~158°F)
保護 IP54 (IEC 60529)
振動 2g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95%
落下試験 2m
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
認証 UL、CSA、CE、PSE、およびCCC、WEEE 2012/19/EC、RoHs 2011/65/EC
一般仕様
サイズ[L×W×H] 244×95×140 mm
フラッシュライト 高照度LED
梱包サイズ 385 × 165 × 315 mm
目次 赤外線カメラ、ハードトランスポートケース、バッテリー(カメラ内)、電源装置(EU、英国、米国、オーストラリアのプラグ付き)、FLIR Thermal Studio Starter、印刷文書
重量 0.610kg

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

Ex Proシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Selection Guide Matrix

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.