CARCASAS PROTECTORAS

Carcasas ambientales de abeto para cámaras térmicas fijas Axx/Axxx

La supervisión continua solo vale la pena cuando es continua. Los entornos que más necesitan la tecnología térmica son los que más castigan a la electrónica.

Polvo, lavado y atmósferas corrosivas

Proteja las cámaras de residuos del proceso, humedad, lavado a alta presión y entornos industriales hostiles con protección certificada IP67 e IP69K.

Calor extremo

Amplíe el funcionamiento de la cámara en entornos exigentes con soluciones de refrigeración modulares que admiten temperaturas ambiente de hasta 90 °C (194 °F).

Exposición al aire libre

Los parasoles, las carcasas resistentes y los accesorios de montaje robustos ayudan a proteger el rendimiento de la generación de imágenes en instalaciones exteriores año tras año.

La gama

Una familia. Cubre todas las implementaciones A-Series.

Dos plataformas de cámara, tres grados de protección y una ventana visual opcional, que se venden por separado de la cámara y son fáciles de reacondicionar.

Carcasa IP67 para la serie Axx (T912301)

Carcasa IP67 para la serie Axx (T912301)

3 500,00 € ex. VAT

Ver producto
Axx IP69k Housing (T912302)

Axx IP69k Housing (T912302)

3 399,00 € ex. VAT

Ver producto
Carcasa IP67 para la serie Axxx (T912366)

Carcasa IP67 para la serie Axxx (T912366)

3 200,00 € ex. VAT

Ver producto
Carcasa IP67 con ventanas térmicas + visuales para la serie Axxx (T912659)

Carcasa IP67 con ventanas térmicas + visuales para la serie Axxx (T912659)

Ver producto
Carcasa IP67 con ventanas térmicas y visuales para la serie Axx (T912493)

Carcasa IP67 con ventanas térmicas y visuales para la serie Axx (T912493)

Ver producto
 

Compatibilidad A-Series

Compare las opciones de carcasa, las cámaras compatibles, la compatibilidad con lentes y la protección ambiental para encontrar la configuración adecuada para su aplicación.

CARCASA CÁMARAS DE LA SERIE A VISOR DE LENTE VENTANA ENTRADA MATERIAL DE LA CARCASA COMIDA
T912301 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Térmica IP67 Aluminio —
T912302 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Térmica IP69K Acero inoxidable 316L Sí, diseño EHEDG
T912493 A40 · A50 · A70 29° · 51°
No 95°
Térmica + visual IP67 Aluminio —
T912366 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Térmica IP67 Aluminio —
T912659 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Térmica + visual IP67 Aluminio —

Encuentre su configuración

1

cámara

Axx: A40 · A50 · A70
Axxx: A400 · A500 · A700

2

Entorno

Lavado/higiene:
Acero inoxidable IP69K
Industria general:
Aluminio IP67

3

Ventana

Térmica:
Las cuatro familias
Térmica + visual:
Axx y Axxx IP67

Las clasificaciones de protección contra ingreso están certificadas por terceros. Las carcasas térmicas aceptan todas las lentes de su familia de cámaras. La carcasa térmica + visual Axx (T912493) admite las lentes de 29° y 51°, no de 95°.

Para la configuración y la entrega, póngase en contacto con su representante de Teledyne Flir o socio autorizado.

CÓMO ELEGIR SU VIVIENDA

 

El selector A-Series ayuda a los usuarios a identificar rápidamente la configuración de cámara térmica de la A-Series FLIR ideal para su aplicación. Compare modelos, características, óptica y opciones de accesorios en un solo lugar para agilizar la selección de productos y garantizar la solución adecuada para las necesidades de automatización, supervisión de condiciones, garantía de calidad y termografía. Simplifica el proceso de configuración, ayudando a los usuarios a tomar decisiones informadas más rápido y con mayor confianza.

Personalice el suyo

Learn More about Flir Axx and Flir Axxx Series Cameras

Sensor inteligente Axxx-Series

Sensor inteligente Axxx-Series

Transmisión de imágenes de la Axxx-Series

Transmisión de imágenes de la Axxx-Series

Transmisión de imágenes A40, A50 y A70

Transmisión de imágenes A40, A50 y A70

Cámara de sensor inteligente térmico compacto A40

Cámara de sensor inteligente térmico compacto A40

Sensor inteligente A50/A70

Sensor inteligente A50/A70

Kits de investigación y desarrollo A40, A50 y A70

Kits de investigación y desarrollo A40, A50 y A70

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica de la carcasa FLIR Axx IP67/IP69k

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet