La cámara termográfica FLIR T865 es una herramienta de inspección sin contacto con un bloque óptico giratorio de 180° que permite a los usuarios evaluar de forma segura y cómoda el estado de los equipos eléctricos y mecánicos críticos en aplicaciones de servicios públicos y fabricación. Con funciones avanzadas que incluyen mediciones de temperatura hasta -40 °C, un grado de precisión de hasta 1 °C/1 %, mejora de contraste de un solo toque de nivel y enfoque automático asistido por láser, permite conseguir mediciones de temperatura altamente precisas. Combine la T865 con una lente de campo de visión dual FlexView™ de FLIR para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo; o elija una lente IR 6 FOV para realizar inspecciones en objetivos pequeños desde largas distancias. El sistema de rutas de inspección incorporado permite registrar datos de temperatura y grabar imágenes térmicas en secuencia lógica, para agilizar la solución de problemas y las reparaciones.

Desarrolle rutas de inspección en FLIR Thermal Studio Pro y cárguelas en un T865 utilizando el Route Creator para recopilar y gestionar datos críticos de forma rápida y sencilla.
Evalúe el estado del equipamiento a una distancia segura, con cualquier ángulo y en todas las condiciones de iluminación gracias al bloque óptico giratorio de 180°, visor con ocular integrado y pantalla IPS en color de 4 pulgadas.
Aumente la eficiencia sobre el terreno con una precisión excepcional en la medición, imágenes térmicas mejoradas y optimizaciones del flujo de trabajo para ahorrar tiempo y compartir datos más rápido.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 640 × 480 píxeles
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Field of view [FOV] 80 × 63° × 63°
Digital Camera 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 6° u 80°
Display "Pantalla LCD táctil de 4 y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Storage Media Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Color palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type and Pitch Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Digital Camera 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 6° u 80°
Digital Zoom De 1-8x continuo
f number Lente de 42°: 1,1, lente de 24°: 1,3, lente de 14°: 1,5, lente de 6°: 1,35, lente de 80°: 1.3,
Field of View 42° × 32°
24° × 18°
Field of view [FOV] 80 × 63° × 63°
Focal Length 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
6°: 70 mm (2,80")
80°: 5 mm (0,19")
Focus Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 640 × 480 píxeles
Lens 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Lens Identification Automática
Minimum Focus Distance Lente de 42° - 0,15 m; lente de 24° - 0,15 m, modo macro opcional; lente de 14° - 1,0 m; lente de 6° - 5,0 m; lente de 80° - 0,1 m;
Minimum Focus Distance with MSX FLIR T865 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 pies) / 1,0 m (3,28 pies)
FLIR T865 + FOV doble (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 pies)
24°: 0,5 m (1,64 pies)
Non_radiometric IR video streaming H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Picture_in_Picture Redimensionable y móvil
Radiometric IR video recording Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Radiometric IR video streaming Sí, por UVC
Resolution 464 × 348 píxeles (VGA)
Spatial resolution [IFOV] 42°: 1,2 mrad/píxel
24°: 0,7 mrad/píxel
Spectral Range 7,5 - 14,0 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK a 30 °C (lente 42°), <40 mK a 30 °C (lente 24°), <50 mK a 30 °C (lente 14°)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
Video Lamp Luz LED integrada
Viewfinder
Visual Image
Visual Video Recording H.264 en tarjeta de memoria
Visual Video Streaming
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Measurement Presets Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Object Temperature Range -40 °C a 120°C (-40 °F a 248 °F) 0 °C a 650°C (32 °F a 1202°F) 300 °C a 2000 °C (572°F a 3632 °F)
Reference Temperature
Spot Meter 10 cada uno en modo en directo
Interfaz de usuario
Display "Pantalla LCD táctil de 4 y 640 × 480 píxeles con rotación automática
Text Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Touch Screen Capacitiva proyectada (PCAP, por sus siglas en inglés) acoplada ópticamente
Voice 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, wifi
Image File Format JPEG estándar con datos de medición incluidos
Image Storage Mode Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
METERLiNK
Storage Media Tarjeta SD extraíble
Time Lapse De 10 segundos a 24 horas
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB_Standard USB 2.0 de alta velocidad
Video Out DisplayPort por USB tipo C
Alimentación
Battery operating time Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Battery Type Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Power Management Apagado automático y modo de suspensión
Características medioambientales y certificaciones
Operating Temperature Range De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Tripod Mounting UNC 1/4”-20
General
Compatible with FLIR software FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Laser Pointer
Packaging Cámara de infrarrojos con lente, cubreojos de visor pequeño, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C)
Packaging Size 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pulg.)
Size [L x W x H] •Lente en horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pulg.)

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet GB

User Manual

FLIR T8xx Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.