Sensor inteligente Axxx-Series

Cámara termográfica de montaje fijo

La cámara de sensor inteligente térmico Axxx-Series cuenta con las características que los proveedores de soluciones de automatización necesitan para aplicaciones de supervisión complejas, como infraestructura crítica, calidad del producto y detección temprana de incendios. La configuración del sensor inteligente incluye diferentes herramientas de medición y alarmas, además de Edge Computing que permite realizar análisis desde la cámara para obtener resultados al instante. Con una gama de opciones de lentes, control de enfoque motorizado y conectividad inigualable, las cámaras A400/A500/A700 ofrecen una potencia y flexibilidad inigualables. Su sencilla configuración le permite adaptar este sistema de vigilancia a las necesidades de calidad, productividad, mantenimiento y seguridad de su empresa.

Acelere la toma de decisiones, reduzca los tiempos de inactividad y mejore la calidad del producto.
Incluye opciones para ajustar las mediciones y las alarmas en función de una temperatura de referencia (avanzado).
Sus análisis avanzados, junto a funciones como la función poligonal (avanzado), le permiten tomar decisiones formadas de forma inmediata.
Proporciona una calidad de imagen excepcional con hasta 640 × 480 (307 200 píxeles) y una precisión de medición superior (<±2 °C)

Especificaciones

Resaltado
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Salida digital, propósito A400-Standard, A700-Standard: • En función de la alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
A500-Standard: Ajuste programático; fallo (NC)
Avanzado: • Como función de alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Codificado A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR
Avanzada: Transmisión de vídeo: H.264, MPEG4 o MJPEG Flujo radiométrico: JPEG-LS comprimido, radiométrico de FLIR
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra) • EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD A400, A700: A500 dependiente
de la lente: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transferencia de • archivos (FTP) (push) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Almacenamiento de imágenes Registra hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR; almacenamiento en función de: alarma, programación o interacción con el usuario (web de la cámara)
Almacenamiento de vídeo Graba hasta 10 vídeos H.264; almacenamiento en función de la alarma — 5 segundos antes de la alarma y 5 segundos después de la alarma.
Codificado A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR
Avanzada: Transmisión de vídeo: H.264, MPEG4 o MJPEG Flujo radiométrico: JPEG-LS comprimido, radiométrico de FLIR
Comunicación Ethernet A400-Standard, A700-Standard: A500-Standard patentado
de FLIR basado en sockets TCP/IP: • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatible con GenICam basado en socket • TCP/IP Propiedad de FLIR
Avanzado: TCP/IP de enchufe patentado de FLIR
Comunicación serie Control de desplazamiento horizontal-vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente
Entrada digital, propósito A400-Standard, A700-Standard: NUC, desactivación de NUC, alarma
A500-Standard: NUC; NUC desactivado; etiqueta de imagen (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acc. SFNC 2.3): • Fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación) • RDI de frecuencia de • fotograma • continua
Avanzada: NUC, NUC desactivado, alarma
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Multicast Sí
Protocolos de Ethernet A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP esclavo • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP maestro • Modbus esclavo • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: Codificación A de M8, conector macho
Salida digital, propósito A400-Standard, A700-Standard: • En función de la alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
A500-Standard: Ajuste programático; fallo (NC)
Avanzado: • Como función de alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC)
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con codificación X; hembra RP-SMA
Tipo de Ethernet 1000 Mb/s
Unicast Sí
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Cámara visible Accesorio opcional; desactivado cuando se utiliza una lente de 80°
Enfoque Contraste de un disparo, motorizado y manual
Formato de píxel A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica YUV411 RTSP: Transmisión de vídeo MONO 16 GVSP: Transmisión radiométrica YUV422 o MONO 8 GVSP: MONO 16
avanzado: Transmisión de vídeo: YUV411 Transmisión radiométrica: MONO 16
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Fuente de imagen A400-Standard, A700-Standard: Transmisión de vídeo 0: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión de vídeo 1: visual
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica RTSP: Transmisión de vídeo GVSP de cámara IR: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión radiométrica GVSP: Cámara
de IR avanzada: Transmisión de vídeo 0: visual / IR / MSX® (la cámara visual es una función opcional) Transmisión de vídeo 1: transmisión de vídeo radiométrico visual: IR
Lectura A400-Standard, A700-Standard: Resolución de la medición: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre REST API (pull) • Mediciones e imagen fija ( JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), acceso de solo lectura Interfaz • web
avanzada: Resolución de la medición: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP maestro (push) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre REST API (pull) • Mediciones e imagen fija ( JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), interfaz • web de solo acceso de lectura
Lentes disponibles Lentes atermalizadas de 6°, 24°, 14°, 42°, 2,0x Micro, FOV doble (14° + 24°), 80°
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro no refrigerado
Mejora de contraste A400, A500-Advanced, A700: FSX®/ecualización de histograma (solo IR)
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP y GVSP: FSX®/Ecualización de histograma (solo IR)
Paso del detector A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Rango espectral De 7,5 a 14 µm
Resolución de IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Resolución de transmisión A400-Standard, A700-Standard: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles
A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 320 × 240 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 320 × 240 píxeles
Avanzado: Transmisión de vídeo 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica: 320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD A400, A700: A500 dependiente
de la lente: <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
Superposición Con/sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard:
Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzado: Protocolo RTSP
Transmisión múltiple A400-Standard, A700-Standard: Sí
A500-Standard: Protocolo RTSP: sí Protocolo GVSP: no, solo
una secuencia Avanzado: Sí
Vídeo Transmisión A400-Standard, A700-Standard: Protocolo
RTSP A500-Standard:
Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzado: Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición A400-Standard, A700-Standard: Parámetros globales del objeto; parámetros locales por función
de análisis A500-Standard: Parámetros
globales del objeto Avanzado: Parámetros globales del objeto; parámetros locales por función de análisis
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Valor y posición de temperatura máx./mín. mostrados en el cuadro de área
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital y temperatura interna de la cámara
Herramientas de medición A400-Standard, A700-Standard: 10 medidores puntuales, 10 cuadros, 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo), 1 isoterma (por encima/por debajo/intervalo), 1 isocobertura, 1 temperatura de referencia
Avanzado: 10 medidores puntuales, 10 cuadros o polígonos de máscara, 3 deltas (diferencia de cualquier valor/referencia/bloqueo externo), 2 isotermas (por encima/por debajo/intervalo), 2 isocobertura, 1 temperatura de referencia, 2 líneas, 1 polilínea
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura del objeto A400, A500: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F), de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F), de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 3632 °F)
A700: De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F), de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F), de 300 °C a 2000 °C (de 572 °F a 3632 °F)
Salida de alarma • • Correo electrónico de salida digital (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Transferencia de • archivos (FTP) (push) • Modbus TCP esclavo (pull) • MQTT (push) • Consulta sobre RESTful API (pull) • Almacenar imagen o vídeo
Valores preestablecidos de medición Sí
Óptica externa y corrección de ventanas Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4× M4 en cuatro lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), solo cámara
Tamaño (L. × An. × Al.) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03")
Características medioambientales y certificaciones
Conformidad con ONVIF A400-Standard, A700-Standard: No
avanzado: Sí. Perfil S de ONVIF
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnético) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión EE. UU.) • ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria de construcción de edificios y movimiento de tierra) • EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda de 2,4 GHz EE. UU.) • FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda de 5 GHz EE. UU.) • RSS-247 (banda de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz UE) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz UE)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25 °C–40 °C (77 °F–104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼″-20 en dos lados
Protección IEC 60529, IP 54, IP66 con accesorio
Rango de temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F): • De -20 °C a 40 °C (de -4 °F a 104 °F) (al aire libre) • De 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F) (montado en el accesorio de la placa de refrigeración) Temperatura máxima del estuche de la cámara: 65°C (149°F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, • IEC sinusoidal 61373 Cat 1 (vía férrea)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Consumo de energía •7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC, 8 W máx.
Tensión externa Rango de tensión admitido 18-56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web Sí

Accesorios

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia para sensores inteligentes de la serie Axxx, visite Support.FLIR.com. 

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Seminario web grabado

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Ver ahora

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Axxx-Series SS (cámara con sensor inteligente)

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Case Study

Flare Stack Monitoring - Axxx-Series & A550f/A700f Use Case Scenario

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.