| Alimentación por Ethernet |
Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3 |
| Almacenamiento de imágenes |
Registra hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR; almacenamiento en función de: alarma, programación o interacción con el usuario (web de la cámara) |
| Almacenamiento de vídeo |
Graba hasta 10 vídeos H.264; almacenamiento en función de la alarma — 5 segundos antes de la alarma y 5 segundos después de la alarma. |
| Codificado |
A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG A500-Standard: Transmisión de vídeo RTSP: Transmisión radiométrica H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS comprimido, transmisión de vídeo GVSP radiométrico FLIR: transmisión radiométrica GVSP sin comprimir: temperatura lineal y radiométrica FLIR Avanzada: Transmisión de vídeo: H.264, MPEG4 o MJPEG Flujo radiométrico: JPEG-LS comprimido, radiométrico de FLIR |
| Comunicación Ethernet |
A400-Standard, A700-Standard: A500-Standard patentado de FLIR basado en sockets TCP/IP: • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatible con GenICam basado en socket • TCP/IP Propiedad de FLIR Avanzado: TCP/IP de enchufe patentado de FLIR |
| Comunicación serie |
Control de desplazamiento horizontal-vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente |
| Entrada digital, propósito |
A400-Standard, A700-Standard: NUC, desactivación de NUC, alarma A500-Standard: NUC; NUC desactivado; etiqueta de imagen (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acc. SFNC 2.3):
• Fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación) • RDI de frecuencia de • fotograma • continua Avanzada: NUC, NUC desactivado, alarma |
| Entrada/salida digital, tipo de conector |
Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa) |
| Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento |
500 VRMS |
| Entradas digitales |
2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V |
| Estándar Ethernet |
IEEE 802.3 |
| Ethernet |
Para control, resultados, imagen y potencia |
| Interfaz Ethernet |
Con cable, Wi-Fi (opcional) |
| Multicast |
Sí |
| Protocolos de Ethernet |
A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP esclavo • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP maestro • Modbus esclavo • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
| RS-232 |
A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA A500-Standard, A700-Advanced: Codificación A de M8, conector macho |
| Salida digital, propósito |
A400-Standard, A700-Standard: • En función de la alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC) A500-Standard: Ajuste programático; fallo (NC) Avanzado: • Como función de alarma, salida a dispositivo externo • Fallo (NC) |
| Salidas digitales |
3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC) |
| Tipo de conector Ethernet |
M12 hembra de 8 pines con codificación X; hembra RP-SMA |
| Tipo de Ethernet |
1000 Mb/s |
| Unicast |
Sí |
| Wifi |
Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra |